Erittäin kompaktit erotusvahvistimet, joissa pistoliitäntätekniikka

Erittäin kompaktit erotusvahvistimet, joissa pistoliitäntätekniikka

Kapeita ja entistä helpompia käyttää

Erittäin kompaktit MINI Analog Pro -erotusvahvistimet mahdollistavat hyvin helpon asennuksen ja käyttöönoton ahtaimmassakin tilassa.

Takaisin: Erotusvahvistimet

Kategoriat

Hae kohteesta Erittäin kompaktit erotusvahvistimet, joissa pistoliitäntätekniikka

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

MINI Analog Pro on ensimmäinen 6 mm -erotusvahvistinperhe, jossa on pistoliitäntätekniikka. Hyvin näkyvät, helppopääsyiset liitinpaikat sekä jännitteenmittaus käytön aikana helpottavat työtä huomattavasti.

Edut

  • Helppo asennus – helppopääsyiset liitinpaikat, jännitesilloitus ja pistoliittimet, myös Push-in-liitäntätekniikalla
  • Helppo käyttöönotto ja huolto: signaalit voidaan mitata ilman virtasilmukan erottamista ja valinnainen erotustoiminto
  • Monipuoliset parametrointimahdollisuudet: helppo DIP-kytkinkonfigurointi sekä laajennettu konfigurointi ohjelmistolla tai älypuhelinsovelluksella ilman lisätarvikkeita
  • Huoltoystävällinen: suuret merkintäpinnat, tila-LEDit jokaisessa erotusvahvistimessa ja yhteisvirheilmoitus
  • Monitoimiset laitetyypit sekä laajennetut syöttöjännite- ja käyttölämpötila-alueet sopivat jokaiseen sovellukseen
  • Erittäin kompaktit MINI Analog Pro -erotusvahvistimet, joissa on pistoliitäntätekniikka, ovat osa COMPLETE line -järjestelmää.

Turvallinen erotus kentältä verkkoon

Modulaariset erotusvahvistinyhdistelmät ja kiinnitettävät koplerit  

Modulaariset erotusvahvistinyhdistelmät ja kiinnitettävät koplerit

Helposti kiinnitettävien koplerien avulla voit integroida minkä tahansa MINI Analog Pro -erotusvahvistimen virta- ja digitaalisella lähdöllä tilaa säästäen verkkoon. Signaalikohtaisia tulokortteja ei tarvita.

MINI Analog Pro -koplereita väylä- ja verkkoliitäntään on saatavana seuraaville protokollille:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP

Helppo asennus ja käyttöönotto

Pistoliittimet, erotustoiminto, virtasignaalien mittaus ja älykäs konfigurointi

1. Helppo asennus
Hyvin näkyvät, helppopääsyiset liitinpaikat ja FASTCON Pro -pistoliittimet.

2. Helppo käyttöönotto ja huolto
Signaali- ja syöttöpiirit voidaan katkaista helposti erotustoiminnolla.

3. Virtasignaalien helppo mittaus
Virtasignaalit voidaan mitata käytön aikana ilman virtasilmukan erottamista.

4. Monipuoliset parametrointimahdollisuudet
Helppo DIP-kytkinkonfigurointi sekä laajennettu konfigurointi ohjelmistolla tai älypuhelinsovelluksella ilman lisätarvikkeita.

Tuotenäkymä: MINI Analog Pro

MINI Analog Pro:n käyttömahdollisuudet  

MINI Analog Pro -erotusvahvistimen käyttömahdollisuudet

Analog IN/OUT

  • Yleiskäyttöiset erotusvahvistimet
  • Vakioerotusvahvistimet
  • Syöttöerotusvahvistimet
  • Omavoimaiset erottimet

Lämpötila

  • Yleiskäyttöiset mittausmuuntimet vastuslämpöantureille
  • Yleiskäyttöiset mittausmuuntimet termoelementeille

Taajuus

  • Yleiskäyttöiset taajuusmittausmuuntimet, joissa taajuus- tai PWM-tulo
  • Yleiskäyttöiset taajuusmittausmuuntimet

Potentiometrit

  • Automaattisella tunnistuksella varustetut potentiometrimuuntimet

Digital IN

  • Erotuskytkinvahvistimet NAMUR-antureille ja potentiaalivapaille koskettimille

Raja-arvot

  • Rajakytkin, jossa relevaihtokosketin

Lisätarvikkeet

  • Vakiojännite-/vakiovirtalähde
  • Syöttökomponentit
  • Vikailmoitusmoduuli
  • Merkintämateriaali

 

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet

Palvelut


Erittäin kompaktit erotusvahvistimet

Kapeita ja entistä helpompia käyttää.


Kapeita ja entistä helpompia käyttää

MINI Analog Pro mahdollistaa hyvin helpon asennuksen ja käyttöönoton ahtaimmassakin tilassa.


Industrie 4.0 käytännössä

Erotusvahvistimet väylä- ja verkkoliitännällä