Pikaliitäntä

Liitäntä muutamassa sekunnissa

Liitäntä muutamassa sekunnissa

Ei kuorimista, ei holkitusta – riittää, kun katkaiset kaapelin sopivaksi ja liität sen muutamassa sekunnissa.

Takaisin: Riviliittimet

Kategoriat

  • Erotus- ja veitsierotusliittimet
    Erotus- ja veitsierotusliittimet

    Katkaise virtapiirit ja tunnista häiriöt heti. Lisäksi saatavana on erilaisia toimintopistokkeita yksilölliseen kalustukseen.

  • Hybridiliittimet
    Hybridiliittimet

    Yhdistä liitäntätavat yhdessä hybridiliittimessä ja voit käyttää molempien tekniikoiden edut hyväksesi.

  • Komponenttiliittimet
    Komponenttiliittimet

    Ratkaise kytkentätehtävät yksilöllisesti, joustavasti ja selkeästi – sopivalla komponenttiliittimellä.

  • Läpivientiliittimet
    Läpivientiliittimet

    Yhdistä kompakteilla läpivientiliittimillä suuria tai pieniä johdinten poikkipintoja, silloita joustavasti ja merkitse kätevästi.

  • Monijohdinliittimet
    Monijohdinliittimet

    Suorita helppo potentiaalinjako sekä liitä turvallisesti eri johdintyyppejä tai -halkaisijoita.

  • Monikerrosliittimet
    Monikerrosliittimet

    Suorita potentiaalinjako helposti ahtaissa tiloissa. Monikerrosliittimillä johdotus sujuu vaivattomasti.

  • Pistokeliitettävät liittimet
    Pistokeliitettävät liittimet

    Tehokas kosketin ja sormikosketussuojattu liitäntä – nämä ovat pistokeliitettävien liittimien älykkäitä ominaisuuksia.

  • Sulakeliittimet
    Sulakeliittimet

    Monipuoliset liittimet anturitekniikkaan ja koneenohjaukseen: suojaa laitteet, jaa potentiaalit ja tunnista viat nopeasti.

  • Suojajohdinliittimet
    Suojajohdinliittimet

    Nopeat PE-liitännät: suojajohdinliittimet kiinnitetään yksinkertaisesti asennuskiskoon.

Hae kohteesta Pikaliitäntä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin pikaliitäntätekniikan ominaisuuksiin kuuluu tilaa säästävä kääntöliitäntä, johon sisältyy patentoitu leikkauskosketin. Sen avulla johdinten liittäminen onnistuu salamannopeasti ilman minkäänlaista esikäsittelyä.

Edut

  • Jopa 60 prosentin ajansäästö kytkennän yhteydessä, koska johtimien esikäsittelyä ei tarvita
  • Kytkentäasetusten turvallinen määrittäminen lukittavalla kääntövivulla
  • Kattavat varusteet: standardoitu silloitukseen, koestukseen ja merkintään

Katkaise – Liitä – Valmis

Pikaliitännällä varustetut liittimet  

Salamannopea johtojen kytkentä pikaliitännän ansiosta

Johdinten liittämiseen menee vain muutama sekunti. Anna tuotteiden puhua puolestaan:

  1. Aseta kuorimaton johdin kääntöliitäntään.
  2. Käännä kääntövipu ruuvitaltan avulla.

Tulos. Johdinten eriste leikkautui ja saatiin aikaan laaja-alainen, kaasutiivis kontakti.

Hyödynnä laatu, jonka vahvistavat lukuisat hyväksynnät, kuten Ex e.  

Nopea liitäntä

Kääntöliitännän toimintatapa  

Eristys katkeaa, ja johdinten liitännöistä tulee turvalliset.

Säästä jopa 60 prosenttia liitäntäajasta: katkaise johtimet ja liitä ne muutamassa sekunnissa. Johtimia ei enää tarvitse kuoria tai holkittaa.

  • Johdinliitos 0,25 - 2,5 mm² toteutetaan patenoidulla leikkauskoskettimella.
  • Laadukkaat erikoismetalliseokset ja kytkennän pysyminen vakiona takaavat turvallisen liitännän.
  • Suuret, jousitetut kosketuspisteet takaavat jopa 24 A:n virranjohtokyvyn.

 

Hybridiliittimet – älykäs liitäntäyhdistelmä

Hybridiliittimet  

Joustavaan käyttöön: hybridiliittimet

Yhdistä liitännät käyttötarkoituksen mukaan, ja hyödynnä kulloistakin liitäntätekniikkaa – ei ongelmaa Phoenix Contactin hybridiliittimillä.

Valitse vain sopiva yhdistelmä: aikaa säästävä pikaliitäntätekniikka sekä ruuvi- ja jousiliitäntätekniikan edut.

Siten voit rakentaa kytkentäkaappeja pikaliitäntätekniikalla. Kenttäliitäntään voit valita esimerkiksi yleiskäyttöisen ruuviliitännän.

Korkea laatu

Liittimen komponentit: metalli- ja muoviosat  

Laadukkaat metalli- ja muoviosat

Luotettavat yhteydet – sitä me vaadimme. Tuotteidemme laatu on avain niihin. Se alkaa materiaalien valinnasta.

Metalliosat valmistetaan erityisestä, laadukkaasta kupariseoksesta:

  • hyvä sähkönjohtavuus
  • vähäinen lämpiäminen
  • pinta suojattu lyijyttömällä galvaanisella nikkeli- tai tinakerroksella

Liitinrunko elastista ja sitkeää muovia:

  • kierrätettävä, halogeeniton ja UV-kestävä
  • kestää hyvin trooppisia oloja ja termiittejä
  • käyttölämpötila jopa 130 °C
  • hyvä kemikaalienkestävyys
  • erinomaiset vanhenemisominaisuudet
  • Standardin UL 94 mukainen paloluokka V0

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Lataukset