Ex-kotelot ruostumattomasta teräksestä

Ex-suojakotelot ruostumattomasta teräksestä

Räätälöity Ex-alueelle

CLIPSAFE Ex-kotelot teräksestä ovat yksilöllinen kytkentäkaappiratkaisu Ex-alueelle – nopeasti ja kaikki samalta toimittajalta.

Takaisin: Liitinkotelot ja suojakotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Ex-kotelot ruostumattomasta teräksestä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

CLIPSAFE-kotelot ruostumattomasta teräksestä tarjoavat kattavan suojan teollisuusympäristön sovelluksiin ja prosessiteknisille aloille. Valikoima sisältää standardoidut, jopa 1000 x 1000 x 300 mm:n kotelot. Koko CLIPSAFE-suojakotelovalikoima on saatavana toiveidesi mukaan käsiteltynä ja valmiiksi kalustettuna. Jos tuotteita aiotaan käyttää Ex-alueilla, liitinkotelot toimitetaan vastaavalla ATEX- ja IECEx-laitehyväksynnällä varustettuina.

Edut

  • Innovatiivinen tuotevalikoima sisältää 140 jaloteräksistä koteloa
  • Haponkestävät (paksuus jopa 2 mm) AISI 316L/1.4404 (V4A) ja ruostumattomat AISI 304/1.4301 (V2A) kotelot turvalliseen käyttöön äärimmäisissä olosuhteissa
  • IP66-suojaluokitus EN 60529 - ja NEMA 4X (NEMA 250:n mukaan) -normeja vastaavasti takaa myös turvallisen ulkokäytön
  • Valmiiksi kalustetut liitinkotelot vähentävät asennukseen ja hyväksyntöihin kuluvaa aikaa
  • Yksilöllinen kalustus kattavalla, Ex-hyväksytyllä CLIPLINE complete -järjestelmän riviliitinmallistolla
  • Tilauksesta kalustettavissa myös ohjaus- ja Interface-komponenteilla
  • Maailmanlaajuinen myyntiverkosto takaa ammattimaisen asiakaspalvelun ja lyhyet toimitusajat

Tarjous käsitellyille suojakoteloille

Käytä vaivatonta tiedustelulomakettamme yksilöllisten koteloratkaisujen tiedusteluun. Tiedustelulomakkeessa voit helposti kuvata tarpeesi, jotka huomioiden laadimme sinulle räätälöidyn tarjouksen.

Ratkaisutiedustelu on valmis muutamassa vaiheessa:

  • PROJECT completen perusteella
  • piirustuksen perusteella tai
  • antamiesi tietojen perusteella.

Ratkaisutiedustelu on valmis muutamassa vaiheessa:

CLIPSAFE Ex-liitinkotelot ruostumattomasta teräksestä

Kaikkiin sovelluksiin oikea CLIPSAFE-ratkaisu  

Kaikkiin sovelluksiin oikea CLIPSAFE-ratkaisu

Tiedustele yksilöllistä liitinkoteloratkaisua tiedustelulomakkeella: "Tiedustele liitinkoteloita"

Tiedustelulomakkeessa voit helposti kuvata tarpeesi, jotka huomioiden laadimme sinulle räätälöidyn tarjouksen.

Holkkitiivisteet Ex-alueelle

Holkkitiivisteet Ex-alueelle  

Holkkitiivisteet Ex-alueelle

Saatavana on versioita suojatuille ja suojaamattomille kaapeleille suojausluokissa "painekapseloitu" (tyyppi "d"), "korotettu turvallisuus" (tyyppi "e") sekä "kaasutiivis" (tyyppi "nR"). Holkkitiivisteet on hyväksytty kansainvälisten normien (ATEX, IECEx, UL, GHOST) mukaan ja niissä on suojausluokat IP66/IP67 ja IP68.

Muoviset holkkitiivisteet on Ex e- ja Ex i -hyväksytty ja ne täyttävät ATEX- ja IECEx-normien vaatimukset.

Kaikki liitännät – yksi järjestelmä

Kaikki liitäntätekniikat vapaasti yhdistettävissä  

Kaikki liitäntätekniikat vapaasti yhdistettävissä

Phoenix Contactin ainutlaatuinen CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden liitäntätekniikan vapaaseen valintaan.

Yksityiskohtaiset tuotetiedot, jotka sisältävät Ex-alueella käytettävien riviliittimien asennusohjeet, voidaan ladata riviliitinten tuotealueelta.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260