Konfiguroitavat turvajärjestelmät

Konfiguroitava PSRmodular-turvamoduuli

Luo yksilöllisiä turvaratkaisuja

Konfiguroitavat turvajärjestelmät omaan käyttötarkoitukseen sopivien ratkaisujen luomiseen.

Takaisin: Toiminnallinen turvallisuus

Kategoriat

  • PSRmodular-turvajärjestelmä
    Konfiguroitava turvajärjestelmä PSRmodular

    Konfiguroitava PSRmodular-turvajärjestelmä, mukaan lukien laajennusmoduulit liikkeen ja analogisten arvojen turvalliseen valvontaan.

  • PSRtrisafe-turvajärjestelmä
    Konfiguroitava PSRtrisafe-pienohjaus

    Monipuoliset turvamoduulit asennuskiskoille. Useiden turvatoimintojen konfiguroiminen vain yhdellä laitteella.

Hae kohteesta Konfiguroitavat turvajärjestelmät

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin konfiguroitavien turvajärjestelmien avulla voit sovittaa turvatekniikan yksilöllisesti omiin tarpeisiisi sopivaksi. Käytä perusmoduuleja enintään kolme turvatoimintoa sisältävänä erillisratkaisuna pienkoneiden yhteisohjaukseen tai täydennä järjestelmää joustavasti laajennusmoduuleilla, kuten liikkeenvalvonnan ja analogisten arvojen valvonnan moduuleilla. Konfiguroitavissa turvajärjestelmissämme yhdistyvät toiminnallisuus ja joustavuus. Ne täyttävät aukon yksinkertaisten turvareleiden ja ohjelmoitavien turvaohjausten välillä.

Edut

  • Tarvittavien jopa PL e- tai SIL 3 -tason turvatoimintojen yksilöllinen yhdistäminen
  • Nopea käyttöönotto, koska konfigurointi on helppoa Drag-and-Drop-menetelmällä
  • TÜV-hyväksyttyä laitteistoa ja ohjelmistoa on turvallinen käyttää

Yleiskatsaus: Järjestelmät

PSRmodular – konfiguroitava turvajärjestelmä, mukaan lukien liikkeen ja analogisten arvojen valvonta

Konfiguroitava turvajärjestelmä PSRmodular  

Yksittäiset turvaratkaisut PSRmodular-järjestelmän avulla

Tutustu Phoenix Contactin uuteen konfiguroitavaan PSRmodular-turvajärjestelmään.

Perinteisten turvatoimintojen valvontaan käytettävien vapaasti konfiguroitavien perusmoduulien lisäksi käytettävissä on lukuisia laajennusmoduuleja turvalliseen liikkeenvalvontaan ja analogiamittausten valvontaan. Sopivien yhdyskäytävien avulla voit yhdistää ratkaisun ylätason ohjaukseen yleisten verkkoprotokollien kautta. Minimoi koneiden seisokkiajat yksityiskohtaisen diagnostiikan avulla.

PSRtrisafe – modulaarisesti laajennettavat turvalaitteet vianmääritysmahdollisuuksilla

Laajennettavat PSRtrisafe-turvalaitteet  

Modulaarisesti laajennettavat PSRtrisafe-turvalaitteet

Käytä PSRtrisafe-laitetta erillisratkaisuna koneenohjaukseen tai laajenna turvaratkaisua digitaalisilla laajennusmoduuleilla. Diagnostiikka-LEDit näyttävät turvamoduulin jokaisen tulon ja lähdön tilan. Signaalilähdöt ilmoittavat kytkentätilat merkinantolaitteille. Tiedonsiirto koneen tai laitteiston ylätason ohjaukseen tapahtuu kenttäväyläkoplerin välityksellä. Integroi turvatoiminnot visualisointeihin tai etädiagnostiikkaan.

Järjestelmien vertailu

PSRmodular-moduulit asennuskiskossaPSRtrisafe-moduulit asennuskiskossa
PSRmodularPSRtrisafe
COMPLETE line -järjestelmäkylläei
Leveys

Perusmoduuli: 22,5 mm

Laajennusmoduuli: 22,5 mm

Perusmoduuli: 67,5 mm

Laajennusmoduuli: 22,5 mm

Toiminnot17 laajennusmoduulia2 laajennusmoduulia
Turvallinen analogisten arvojen valvontakylläei
Turvallinen liikevalvontakylläei
Gateway-tiedonsiirtokaksisuuntainenyksisuuntainen
Tuetut tiedonsiirtoprotokollat

EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™, EtherCAT®, CC-Link

EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Turvatoimintojen helppo määrittäminen

Opi turvatoimintojen ja Performance Level -suoritustason perusteet.