Pulttiliitäntä

Pulttiliitäntä

Lujatekoinen eikä vaadi huoltoa

Liitä johtimet ja rengaskaapelikengät luotettavasti ja varmasti. Integroitu ruuvilukitus takaa huoltovapaan kontaktin.

Takaisin: Riviliittimet

Kategoriat

  • Barrier-liitäntä
    Barrier-liitäntä

    Liitä johtimet Barrier-liittimillä helposti ja nopeasti.

  • Koestuspistokejärjestelmä
    Koestuspistokejärjestelmä

    FAME-koestusjärjestelmä helpottaa energiatekniikan kytkentälaitteiden säännöllisiä tarkastuksia.

  • Läpivientiliittimet
    Läpivientiliittimet

    Yhdistä kompakteilla läpivientiliittimillä suuria tai pieniä johdinten poikkipintoja, silloita joustavasti ja merkitse kätevästi.

  • Mittausmuuntajaerotusliittimet
    Mittausmuuntajaerotusliittimet

    Kokoa mittausmuuntaja-kytkennät yksilöllisesti ja kustannuksia säästäen. Pistokeliitettävät ratkaisut tuovat useita teknisiä etuja.

  • Suojajohdinliittimet
    Suojajohdinliittimet

    Nopeat PE-liitännät: suojajohdinliittimet kiinnitetään yksinkertaisesti asennuskiskoon.

Hae kohteesta Pulttiliitäntä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Työskentele mukavasti: Phoenix Contactin pulttiliittimillä liitetään halkaisijaltaan jopa 240 mm²:n johtimet turvallisesti ja varmasti. Taitettava kääntösiipi ja irtoamaton hattumutteri tekevät rengaskaapelikengän johtojen asentamisesta helppoa ja nopeaa.

Edut

  • Suuri johdinvetovoima suuren kosketusvoiman ja laajojen kosketuspintojen ansiosta
  • Turvallinen käyttäjälle integroidun kosketussuojan takia
  • Aikaa säästävä pistosiltajärjestelmä yksinkertaistaa potentiaalinjakoa
  • Nopea rengaskaapelikenkäjohdotus taitettavilla kääntösiivillä
  • Kattavat lisätarvikkeet: standardoitu silloitukseen, testaukseen ja merkintään

Kestävä liitäntä

Pulttiliitännällä varustetut liittimet  

Pulttiliitäntä: varma kontakti rengaskaapelikengille

Pulttiliittimet sopivat erinomaisesti iskuille ja tärinälle alttiisiin käyttötarkoituksiin. Integroitu jousialuslevy varmistaa pysyvän ja huoltoa kaipaamattoman kiinnityksen.

  • Kaikkia normin DIN 46234, DIN 46235 tai DIN 46237 täyttäviä rengaskaapelikenkiä voidaan käyttää.
  • Yksinkertainen monijohdinliitäntä – voidaan liittää jopa neljä kaapelikenkää pulttia kohti.
  • Hyvät kosketusvoimat ja suuret kosketuspinnat – jopa 240 mm²:n johtimia voidaan kytkeä turvallisesti ja kestävästi.

Pulttiliitäntäliittimet RT

Pulttiliittimet jopa 35 mm²:n johtimille  

Pulttiliittimillä voidaan liittää nopeasti ja kätevästi johtimia, joiden poikkipinta-ala on jopa 35 mm²

Pulttiliitäntäliittimien RT-sarjassa yhdistyvät pulttiliitäntätekniikka ja CLIPLINE-complete-järjestelmän edut. Standardoidut pistosillat nopeuttavat johdottamista valtavasti. Integroidut hattumutterit tekevät johdinliitännästä erittäin helpon tehdä ja suojaavat sen koskettamiselta. Ruuvivarmistus tekee toiminnasta varman voimakkaille iskuille ja tärinälle alttiissa ympäristössä.

Joustava pistosiltajärjestelmä

Pistosilloilla varustetut liittimet  

Nopea potentiaalinjako pistosilloilla

Potentiaalinjako toteutetaan nopeasti Phoenix Contactin standardoiduilla pistosilloilla.

Jokaisessa liittimessä olevalla kahdella silloitusuralla hyppysilloitus ja potentiaalinjako on helppo toteuttaa.

Kiinnitettävä suojajohdinkenkä

Kiinnitettävä suojajohdinkenkä  

Helpolla kiinnityksellä virheetön kosketus

Samanmuotoiset suojajohdinliittimet kiinnitetään yksinkertaisesti. Kontakti asennuskiskoon muodostuu heti. Tämä mekaanisesti ja sähköisesti virheetön kosketus täyttää kaikki standardin IEC 60947-7-2 vaatimukset.

Pulttiliitäntäliittimet OTTA

Kompaktit pulttiliittimet jopa 35 mm²:n johtimille  

Kompakteilla pulttiliittimillä voidaan liittää nopeasti ja kätevästi johtimia, joiden poikkipinta-ala on jopa 35 mm²

OTTA-pulttiliitäntäliittimille on ominaista tilaa säästävä kompakti rakenne. Integroidut hattumutterit tekevät johdinliitännästä erittäin helpon tehdä ja suojaavat sen koskettamiselta. Ruuvivarmistus tekee toiminnasta varman voimakkaille iskuille ja tärinälle alttiissa ympäristössä.

Suurvirtaliittimet HV ja UHV

Ruuvi-, pultti- tai hybridiliitännällä varustetut suurvirtaliittimet jopa 240 mm²:n johtimille  

Ruuvi-, pultti- tai hybridiliitännällä varustetut suurvirtaliittimet jopa 240 mm²:n johtimille

UHV-suurvirtaliittimien tuoteperheessä yhdistyvät pulttiliitäntätekniikan ja ruuviliitäntätekniikan edut. Jopa 240 mm²:n johtimille sopiviin versioihin on saatavana ruuvi-, pultti- tai hybridiliitäntä, joka on molempien liitäntätyyppien yhdistelmä. Integroitu ruuvivarmistus tekee toiminnasta varman myös iskuille ja tärinälle alttiissa ympäristössä. Erityisesti HV-versio sopii ahtaisiinkin tiloihin. Ne täydentävät suurvirtaliittimien valikoiman.

Pulttiliitäntäliittimet RBO

Pulttiliitäntäliittimet jopa 300 mm²:n johtimille  

Pulttiliitäntäliittimet jopa 300 mm²:n johtimille

RBO-pulttiliitäntäliittimet jopa 520 A:n virralle ja 300 mm²:n johtimille soveltuvat asennuskisko- tai suora-asennukseen. Kiinnitystapit mahdollistavat yksinkertaisen lohkojen rakentamisen. Esikalustetut lohkot täydentävät valikoiman.

AGK-lähtöliittimet pulttiliittimille

Push-in-lähtöliittimet suurvirtaliittimille  

Push-in-lähtöliittimet suurvirtaliittimille

AGK-lähtöliittimet HV- tai RBO-sarjan suurvirtaliittimille ovat yksinkertainen potentiaalinjakotapa, jossa on jopa kahdeksan push-in-liitäntäpaikkaa.

Ruuviliitäntäliittimet RSC

Ruuviliitäntäliittimet jopa 25 mm²:n johtimille  

Ruuviliitäntäliittimet jopa 25 mm²:n johtimille

RSC-ruuviliitäntäliittimet sopivat erinomaisesti rengas- tai haarukkakaapelikengällä varustettujen johtimien liittämiseen. Niitä on saatavana kannatinkisko- ja suora-asennukseen sopivina. Liitäntä tehdään kierreruuvilla, jossa on plus-miinus-suunnat. Kiinnitystapit mahdollistavat yksinkertaisen lohkojen rakentamisen. Esikalustetut lohkot täydentävät valikoiman.

Korkealuokkainen laatu

Liittimen komponentit: metalliosat ja muoviosat  

Laadukkaat metalli- ja muoviosat

Luotettavat yhteydet – sitä me vaadimme. Siksi tuotteidemme laatu on avain. Se alkaa materiaalien valitsemisesta.

Metalliosat laadukkaista korroosiosuojatuista kupariseoksista:

  • Vähäinen lämpeneminen hyvän sähkönjohtavuuden ansiosta
  • pinta suojattu lyijyttömällä galvaanisella nikkeli- tai tinakerroksella

liitinrunko elastista ja sitkeää muovia:

  • kierrätettävä, halogeeniton ja UV-säteilyä kestävä
  • kestää hyvin trooppisia oloja ja termiittejä
  • käyttölämpötila jopa 130 °C
  • hyvä kemikaalienkestävyys
  • erinomainen vanhenemisenkestävyys
  • UL 94:n mukainen paloluokka V0

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Lataukset