Barrier-liitäntä

Barrier-liitäntä

Yhdistelmänä helppo ja nopea

Liitä johtimet rengaskaapelikenkien avulla vaivattomasti ja push-in-tekniikalla helposti ja nopeasti.

Takaisin: Riviliittimet

Kategoriat

Hae kohteesta Barrier-liitäntä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Työskentele vaivattomasti: Phoenix Contactin BT-Barrier-liittimillä liität johtimet turvallisesti ja helposti. Push-in-liitäntätekniikan kanssa ruuviliitäntäperiaatteen jousiohjattu ruuvi tekee johdotuksesta nopean ja helpon. BT-Barrier-liittimet sopivat kannatinkisko- ja suora-asennukseen.

Edut

  • Liitäntätekniikan vapaa valitseminen: sisäiset ja ulkoiset johdotusvaatimukset voidaan täyttää samanaikaisesti, koska yhdessä liittimessä on erilaisia liitäntätekniikoita
  • Erilaiset asennustavat tuovat joustavuutta sovellukseen: kiskoasennus tai suora-asennus
  • Helppo rengaskaapelikenkäliitäntä: ruuviliitäntäperiaate, jossa jousiohjattu ruuvi, ei vaadi huoltoa, integroitu sulake
  • Helppo liittää ilman työkaluja push-in-monijohdinliitännällä
  • Helppo potentiaalinjako aikaa säästävällä pistosiltajärjestelmällä, selkeys suuripintaisten merkintöjen ansiosta
  • Turvallinen käyttäjälle integroidun kosketussuojan takia
  • Yhtenäiset CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeet alentavat logistiikkakuluja

Liitäntätekniikan vapaa valitseminen

BT-Barrier-liittimiä on saatavana erilaisilla liitäntätekniikoilla ja hybridiversioina. Yhdistele liitäntätekniikoita älykkäästi ja hyödynnä niiden edut yksilöllisesti kytkentäkaappi- ja kenttäliitäntäpuolella.

BT-liitäntävaihtoehdot
Kätevä rengaskaapelikenkäliitäntäYhdistettynä mukava, yksinkertainen ja nopeaMonta johdinta, yksi liitäntäkohta

Kytke kaksi johdinta helposti tilaa säästävillä läpivientiliittimillä. Vastaa kaikkia toiveitasi: poikkipinta-alue, joustava silloitus ja optimaaliset merkintämahdollisuudet tekevät Phoenix Contactin läpivientiliittimistä liitäntätekniikan yleiskäyttöisiä osia.

Liitä johtimet rengaskaapelikenkien avulla vaivattomasti ja push-in-tekniikalla helposti ja nopeasti. Phoenix Contactin hybridiliittimillä yhdistelet taitavasti liitäntätekniikoita ja hyödynnät niiden edut yksilöllisesti kytkentäkaappi- ja kenttäliitäntäpuolella.

Monijohdinliittimien avulla jaat potentiaalit tilaa säästäen ja nopeasti. Onko käytössä erilaisia johdintyyppejä tai johdinpoikkipintoja? Phoenix Contactin push-in-monijohdinliittimillä voidaan liittää jopa neljä yksittäistä johdinta liitinpaikkaan.

Asennustavat: kisko- ja suora-asennus

BT-asennustavat

Ruuviliitäntäperiaate, jossa jousiohjattu ruuvi

Helppo rengaskaapelikenkäliitäntä  

Helppo rengaskaapelikenkäliitäntä

Vaivaton ja turvallinen rengaskaapeliliitäntä

  • Jousitoteutetut liitäntäruuvit eivät voi kadota, ja ne tekevät johdinliitännästä vaivattoman.
  • Automaattinen ruuvinkeskitys optimaalisella ohjauksella liitinkotelossa
  • Integroitu jousilevy varmistaa tärinänkestävän ja huoltovapaan ruuviliitännän
  • Helppo monijohdinliitäntä
  • Suuri johdinvetovoima suuren kosketusvoiman ja laajojen kosketuspintojen ansiosta

Push-in-liitäntätekniikka

Push-in-liitäntätekniikka  

Push-in-tekniikka

Helppokäyttöinen – tehokas liitäntä:

  • Jäykkien tai pääteholkillisten johtimien suora liitäntä ilman työkaluja
  • Erityinen jousimuoto mahdollistaa pääteholkillisten, jopa 0,25 mm²:n johdinten erittäin helpon liittämisen suurella vetolujuudella.
  • Johdin voidaan irrottaa helposti millä tahansa työkalulla sähköä johtaviin osiin koskematta.
  • Myös joustavat ja pääteholkittomat, jopa 0,14 mm²:n johtimet liitetään helposti vain painiketta käyttäen.

Korkealuokkainen laatu

Luotettavat yhteydet – sitä me vaadimme. Siksi tuotteidemme laatu on avain. Se alkaa materiaalien valitsemisesta.

Metalliosat jännityskorroosiolta suojatuista kupariseoksista:

  • Elektrolyyttisen parin muodostuminen estyy kosteissa oloissa
  • Turvalliset liitäntäolot
  • Hyvä sähkönjohtavuus - vähäinen lämpeneminen

Eristyskotelo elastista ja sitkeää polykarbonaattia:

  • Kierrätettävä, halogeeniton ja UV-kestävä
  • Kestää hyvin trooppisia oloja ja termiittejä
  • Käyttölämpötilat −40 °C...+130 °C
  • Hyvä mittapysyvyys ja lämpömuotoutumisen kestävyys
  • Hyvä kemiallinen kestävyys
  • Erinomainen vanhenemisen kestävyys
  • UL 94:n mukainen paloluokka V0

 

Push-in-riviliittimet

Riviliittimet push-in-liitännällä  

Push-in-riviliittimet

Push-in-liitäntätekniikkaa käyttävästä PT-riviliitinvalikoimasta löytyy jokaiseen tehtävään sopiva liitin 1,5 mm²–185 mm².
Erilaisissa liitinsarjoissa on huomioitu kaikkien sovellusten vaatimukset, esim. rautatiekäyttö, energiatekniikka tai prosessiteollisuuden Ex-alue.

Riviliittimet hyödyntävät CLIPLINE complete -järjestelmän edut. Niihin kuuluvat kaikkien liitäntätekniikoiden vapaa yhdisteleminen sekä standardoidut järjestelmätarvikkeet.

Push-in-liitäntätekniikka – kentältä ohjaukseen

Phoenix Contactin kattavan push-in-tuotevalikoiman avulla johdotat helposti ja nopeasti koko sovelluksen.

Push-in-lista ja Barrier

Push-in – uusi liitäntäelämys

Kenttäkaapeloinnista tehonsyötön ja ohjauksen johdotukseen saakka – valitse täydellisestä tuotevalikoimasta. Anturit ja toimilaitteet, riviliittimet sekä liittymä- ja automaatiokomponentit voidaan johdottaa helposti ja ilman työkaluja. Push-in – se alkuperäinen Phoenix Contactilta.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

BT Barrier -liittimet – varmat joka käyttökohteessa

Erittäin varma kosketus myös äärimmäisissä olosuhteissa