Valitse laajasta tuotevalikoimasta sopiva kotelo sovellukseesi. Pyynnöstä on saatavissa myös yksilöllisiä kokoja ja eri tavoin pintakäsiteltyjä versioita. Ex-alueella käyttöä varten toimitukseen kuuluu vastaava ATEX- ja IECEx-komponenttihyväksyntä.
Empty enclosure, material: Glass-fiber-reinforced polyester with added graphite, black, 160 mm x 260 mm x 91 mm, type of locking: Screw-on cover