Elektrisk udrustning

Elektrisk udrustning

Effektiv automatisering

Afstemte komponenter sørger for universel automatisering – fra sensor til kontrolrum.

For at kunne automatisere en vindmølle gennemgående fra sensor til kontrolrum kræves der en særligt robust og effektiv teknik. Phoenix Contact tilbyder intelligente løsninger, hvormed du effektivt og pålideligt kan automatisere både delapplikationer og hele vindmøller samt vindparker.

Grundlaget for disse brancheløsninger er produkter, som udelukkende er udviklet til barske omgivelser, og som arbejder perfekt sammen, f.eks. overspændingsbeskyttelse, tilslutningsteknik, kontrollere, I/O-systemer, software eller netværksteknik.

Dine fordele

  • En kontakt til det hele takket være vores omfattende produktprogram
  • Universel automatisering med komponenter, som er tilpasset hinanden
  • Spar ressourcer takket være den professionelle hjælp til engineering.

Engineering

Medarbejder i færd med engineering på en vindenergiapplikation  

Vi hjælper med engineering til dit vindenergianlæg

Med vores knowhow og mange års erfaring hjælper vi dig gerne med engineering til din vindenergianvendelse: Fra programmering af det lille vindenergianlæg og Rapid Prototyping til visualisering af en hel vindmøllepark.

Desuden tilbyder vi dig omfattende koncepter vedr. beskyttelse af dine anlæg mod skader opstået pga. overspændinger.

Hardware

Komponenter til automatisering af vindenergianlæg  

Effektive og pålidelige hardware-komponenter

Højtydende og pålidelige: Det er dét, som kendetegner vores komponenter til vindenergibranchen.

F.eks. er Axiocontrol-styrings- og Axioline-I/O-systemer særligt vibrationsfaste og ideelle til anvendelse, endda i navet.

Phoenix Contact tilbyder den rigtige hardware til ethvert automatiseringsområde i din vindmølle: Netværksteknik, sikkerhedsstyringer, overspændingsbeskyttelse, tilslutningsteknik og meget mere.

Software

Funktionsblokbiblioteker til vindenergi  

Enkel engineering takket være forprogrammerede funktionsblokke

Spar tid ved engineering, opdateringer og tilpasninger i programmering af din vindmølles drift.

Funktionsblokbiblioteker som Wind Power Control Library (WPCL) letter integrationen af vindmøllespecifikke funktioner samt webadgang til dit anlæg.

Teknik til vindenergibranchen, der begejstrer

Fra nav, slæbering og Top-Box til vindparkstyring: Til enhver anvendelse kan du hos os finde den rigtige løsning, tilpasset til de pågældende krav.

Alle komponenter arbejder perfekt sammen og danner således et gennemgående automatiseringssystem til dit vindenergiprojekt. En fordel for dig: En erfaren kontakt til alle spørgsmål om elektrisk udstyr.

Elektrisk udstyr til vindenergianlæg

Elektrisk udstyr til automatisering af vindenergianlæg

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11