Lækageovervågning Realiser kontinuerlig overvågning af din rørledning med vores løsninger til tidssynkroniseret dataregistrering og -overførsel.

Lækageovervågning til rørledninger

Udfordring


Brintrørledning

Identificer og minimer lækager

Lækage på en pipeline kan få alvorlige konsekvenser. Ofte er årsagen ikke kun slid, men også uautoriseret adgang til det produkt, der transporteres via rørledningen, såsom olie, gas, brint, ammoniak eller metanol. Sensorstationer placeret langs rørledningen i afstande på 50 kilometer eller mere registrerer eventuelle problemer, der opstår. Der kan dog gå lang tid, før lækagen er lokaliseret og repareret. For at begrænse skader på personer og ting samt miljøskader og for at overholde lovkrav kræver rørledninger derfor højtydende overvågningsløsninger.

Løsning


Lækageovervågning af pipelines
Lækageovervågning af pipelines YouTube

Samarbejde om lækageovervågning af pipelines

Sammen med Krohne Messtechnik har vi udviklet en løsning til overvågning af pipelines. Løsningen kan bruges til en lang række medier som f.eks. olie og gas, brint, ammoniak eller metanol.

PipePatrol tilbyder en komplet pakke af produkter, løsninger og tjenester til omfattende styring af olie- og gasrørledninger. Herved tages der hensyn til drifts-, sikkerheds- og miljøbeskyttelseskrav samt lovkrav.

Pipeline i vinterlige omgivelser

Overførsel af nødvendige tilstandsdata

Den pålidelige dataoverførsel fra fieldkomponenterne danner grundlaget for velfunderede beslutninger i kontrolrummet.De registrerede gennemstrømnings-, tryk- og temperaturdata forsynes med præcise tidsstempler på de forskellige målestationer og sendes derefter til styringssystemet. De særligt robuste komponenter sikrer pålidelig dataoverførsel over de tilsvarende rækkevidder selv i barske omgivelser med temperaturudsving.

Overførselsmulighederne, f.eks. sikrede internetforbindelser via VPN-tunneler og SHDSL, mobiltelefoni, Radioline og WLAN-forbindelser, er tilpasset de lokale forhold og sikrer optimal dataoverførsel.

Transmitter i marken til lækageovervågning af rørledninger

Tilslutning af eksisterende og nye sensorer

Baseret på vores PLCnext Technology-ecosystem kan alle sensorer, der i forvejen er tilgængelige i periferien, tilsluttes og bruges. Til det formål er der et stort sortiment af egensikre og ikke-egensikre I/O-moduler til rådighed.

Installér nye sensorer på rørledningen for at øge præcisionen. Det afstemmes af vores partner Krohne og dig.

Kommunikationsløsninger til enhver infrastruktur

Uanset hvilket område rørledningen anvendes i, udgør udslip af farlige stoffer altid en særlig udfordring for virksomhederne. Vi tilbyder dig alsidige løsninger til automatisk detektion af lækager. De hurtigtreagerende systemer er designet til forskellige stoffer og diametre. Forskellige kommunikationssystemer udgør grundlaget for individuel rækkeviddekommunikation.

Interaktivt Image Map: Topologisk visning af lækageovervågning
Industriroutere til fjernvedligeholdelse og Cyber Security
Vores robuste industriroutere forbinder forskellige netværk via kabel (LAN-router og NAT-router) eller mobiltelefoni (3G/UMTS/4G/LTE-routere) til fjernvedligeholdelse og sikring af dit lokale netværk.
Mere om industriroutere
Industriroutere til fjernvedligeholdelse og Cyber Security
PLC-styringer og I/O
Find passende PLC og I/O'er i kapslingsklasserne IP20 og IP65/67, hvad enten det er som et system eller som en remote I/O-station, til en lang række Ethernet-netværk.
Mere om PLC-styringer og I/O'er
PLC-styringer og I/O
Industrial Wireless: Fra IWLAN og Wireless IO til LoRaWAN
Industrial Wireless muliggør sikre og pålidelige trådløse forbindelser til industrielle applikationer. Alt efter hvilke krav der stilles, kan du anvende IWLAN eller Bluetooth til realtidskommunikation, NearFi til anvendelser i nærfeltområdet eller LoRaWAN og Trusted Wireless til større afstande. Vores Wireless-løsninger omfatter Access Points og Clients samt passende antenner og kabler.
Mere om Industrial Wireless
Industrial Wireless: Fra IWLAN og Wireless IO til LoRaWAN
Industrial Ethernet Switches
Produktprogrammet for vores Industrial Ethernet Switches omfatter Managed og Unmanaged switches med Gbit, PoE, certificering iht. IEC 61850 og til bæreskinnemontering.
Mere om Industrial Ethernet Switches
Industrial Ethernet Switches

Dine fordele

  • Ensartede tider på controllerne gennem tidssynkronisering af mGuard Security-routeren via NTP-servertjeneste
  • Forskellige overførselsmedier til fleksibel dataoverførsel tilpasset til anlægget
  • Tilkobling af fjerntliggende anlægsdele takket være sikker overførsel via internettet

Kontakt | Bastian Engel

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Jeg vil med glæde rådgive dig om vores løsninger til effektiv styring af rørledninger.

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.