Press-in teknik

Montering uden lodning? Press-in teknikken gør det muligt. Denne form for montage er kendetegnet af enkel montering og høje holdekræfter.

Dine fordele

  • Ingen temperaturbelastning af tilslutningskomponenterne takket være loddefri montering
  • Gode holdeegenskaber: Stifterne kontakterer gastæt i metalborehullerne
  • Effektiv bestykningsproces: Press-in proces vha. vippestangs- eller pneumatikpresseenhed.

Principper

Automatiseret indpresning af printklemmer  

Automatiseret indpresning

Som alternativ til THR- eller SMT-loddemontage anvendes press-in teknik særligt, når printkortet og dets blokke skal holdes fra termisk belastning.

Loddefri forbindelse opnås ved, at indpresningsstifterne på den blok, der skal monteres, presses ind i metalhullerne på printkortet. I det enkleste tilfælde anvendes der hertil et specielt indpresningsværktøj. Ved automatiserede bestykningsforløb anvendes pneumatiske presser.

Det specielle stiftomrids skærer sig ved indpresningsproceduren ind i metalliseringen, hvilket garanterer en gastæt elektrisk kontaktering.

Find din løsning hurtigt

Hvis du følger dette link, kan du finde alle printkorttilslutninger til press-in teknik.