Værktøjssæt

Værktøjssæt

Bekvemt arbejde på stedet

Undgå spildtid med at lede, da værktøjet opbevares overskueligt.

Tilbage til Håndværktøj

Kategorier

Søg i Værktøjssæt

Vis alle produkter i denne kategori

Nødvendigt værktøj hensigtsmæssigt sammensat: Med værktøjssættene fra PHOENIX CONTACT har du altid det rigtige værktøj til de forskellige arbejdsopgaver lige ved hånden.

Dine fordele

  • Overskuelig opbevaring takket være forskellige typer af tasker
  • Materialer af høj kvalitet giver lang levetid
  • Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram

Værktøjssæt – en ideel ledsager

Værktøjssæt som bæltetaske  

Værktøjssæt som bæltetaske

Særligt ved arbejde på stedet skal det rigtige værktøj være overskueligt placeret og nemt at få fat på. PHOENIX CONTACT tilbyder robuste og slidstærke tasker i forskellige udførelser:

  • Arbejdstaske
  • Skuldertaske med laptop- og dokumentrum
  • Bæltetaske
  • Kuffert

Tasker og kufferter er forsynet med værktøj til diverse arbejdsopgaver:

  • Skæring
  • Afisolering
  • Crimpning
  • Test og måling
  • Skruning

Individuelle værktøjssæt

TOOL-CARRIER  

Værktøjstaske til individuel bestykning

Sammensæt dit værktøjssæt CUS efter dine personlige ønsker:

  • Du kan vælge mellem seks forskellige tasker, tilpasset typiske anvendelsesmuligheder
  • Vælg den ønskede taske i produktlisten, og udvælg værktøjerne under fanen "Konfiguration"

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11