Værd at vide
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
Industrial AI
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
Værktøjssæt
TOOL-ZIPCASE EMPTY - Værktøjskuffert, ubestykket
TOOL-ZIPCASE EMPTY
-
Værktøjskuffert, ubestykket
1005050
Værktøjsetui,
uden indhold
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Bemærk
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Information om California Prop. 65 findes i leverandørerklæringen under fanebladet "Downloads"
Artikelegenskaber
Produkttype
Værktøjskasse
Produktegenskab
Af robust PES
Elastiske stropper til opbevaring af værktøj
Mål
Bredde
80 mm
Højde
405 mm
Dybde
80 mm
Længde
270 mm
Materialeangivelser
Farve
sort
Materiale
Polyester
Varedata
Varenummer
1005050
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BH3522
Produktnøgle
BH3522
GTIN
4055626474717
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
1.054 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
1.054 g
Toldtarifnummer
42021299
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
21100105
ECLASS-15.0
21100105
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(intet elektrisk og elektronisk udstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
5,806 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søgt
Værktøjskasse
Produkthjælp