Tilbage til oversigten

Normativ test iht. IEC 62305-3

IEC 62305-3 beskriver gentagelsestest for afledere.

Test og dokumentér konformt

I henhold til IEC 62305-3 skal overspændingsbeskyttelsesenheder testes med jævne mellemrum (se tabel nedenfor). Desuden foreskriver standarden, at testværdierne skal kunne dokumenteres.

  • ImpulseCheck formidler kontinuerligt de overvågede overspændingsaflederes tilstand (State-of-health). En tilsvarende rapport kan til hver en tid genereres med et tryk på en knap.
  • CHECKMASTER 2 tester beskyttelsesstik og gemmer testresultaterne i en intern hukommelse.
  • Udlæsning af de gemte testværdier er til hver en tid muligt.
  • Testprotokollen indeholder typebetegnelse og testresultat med dato og klokkeslæt.
  • Dataoverførslen til pc'en finder sted over et USB-stik.
  • Protokolfilerne gemmes i CSV-format og kan viderebearbejdes i ethvert tabelkalkulationsprogram.
LynbeskyttelsesklasseI og IIIII og IV
Visuel kontrol (interval)årligtHvert 2. år
Omfattende testHvert 2. årHvert 4. år
Omfattende test af kritiske systemerårligtårligt

Tilbage til oversigten
Yderligere information
  • Normativ test iht. IEC 62305-3

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse og netstøjfilter