Relæmoduler med fikserbar håndbetjening

Relæmoduler med fikserbar håndbetjening

Smart håndtering

Muligheden for manuel betjening gør vedligeholdelse og idriftsættelse nemmere.

Tilbage til Relæmoduler

Kategorier

Søg i Relæmoduler med fikserbar håndbetjening

Vis alle produkter i denne kategori

Relæsystemet PLC-INTERFACE er den effektive grænseflade mellem styring og anlægsperiferi. Få glæde af den manuelle mulighed for betjening af de nye elektromekaniske relæer. Disse relæmoduler egner sig særligt til vedligeholdelse og idriftsættelse.

Dine fordele

  • Pladsbesparende takket være 6,2 mm og 14 mm smal konstruktion
  • Tidsbesparende potentialfordeling ved hjælp af kortslutningsbroer
  • Effektiv tilslutning til systemkabling med V8-adapter
  • Håndbetjening, der kan låses
  • Enkel tilslutning takket være Push-in-teknologi

Enkel simulering af digitale ind- og udgangssignaler

Fikserbar håndbetjening - nærmere detaljer  

Fikserbar håndbetjening - nærmere detaljer

Relæmoduler med fikserbar håndbetjening er af høj praktisk værdi navnlig for idriftsættelses- og serviceteknikere samt betjeningspersonale. Binære ind- eller udgangssignaler simuleres let med den manuelle håndbetjening – og det uafhængigt af styringsprogrammet og anlægs-/maskintilstandene. Anlæggene og maskinerne, henholdsvis deres enkelte funktioner, kan testes skridt for skridt.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Downloads

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk