Overvågning og diagnose

Overvågning og diagnose

Altid underrettet

Hav konstant overblik over anlægsparametrene, og reager hurtigt på afvigelser.

Tilbage til Overvågning

Kategorier

  • AC-UPS med IQ Technology
    AC-UPS med IQ Technology

    Den intelligente AC-UPS med IQ Technology sikrer maksimal oppetid for anlægget. Overvåg og optimer dit energilager med QUINT AC-UPS.

  • DC-UPS med IQ Technology
  • Diodemoduler
    Diodemoduler

    Beskytte og afkoble: Med EMG-diodemodulerne beskyttes anlægget mod fejltilslutning, og meldinger i fejlmeldingssystemer afkobles.

  • Fjernovervågning
    Fjernovervågning

    Fjernmeddelelses- og fjernvirkningssystemet TC Mobile I/O overfører data sikkert via SMS, e-mail og GPRS.

  • Lampetestmoduler
    Lampetestmoduler

    Alle lamper er driftsklare: EMG-lampetestmoduler hjælper ved den individuelle test af enkelte lamper eller den centralt styrede test af flere lamper

  • Lynstrømsmåling
    Lynstrømsmåling

    Lynstrømsmålesystemet registrerer og analyserer lynstødstrømme. Vedligeholdelse kan dermed planlægges optimalt.

  • Modulær betjeningsstation
    Modulære betjeningsstationer

    Optimer overvågningen, styringen og diagnosen af dine anlæg og maskiner med vores modulære betjeningsstationer.

Søg i Overvågning og diagnose

Vis alle produkter i denne kategori

Med vores produkter og løsninger til overvågning og diagnose protokolleres og overvåges de enkelte modulers eller hele anlægsdeles processer.

Dine fordele

  • Registrere afvigelser fra vigtige anlægsparametre tidligt med overvågningsrelæ, fejlstrøms-måleapparater og mobiltelefonprodukter til fjernovervågning
  • Udnytte solstrøm effektivt – med fotovoltaisk string-overvågning
  • Ikke stationær lynstrømsanalyse via onlinekommunikation med lynstrømsmålesystem
  • Informeret universelt om 24 V-forsyningens tilstand takket være afbrydelsesfri strømforsyning med IQ Technology
  • Beskyttelse af motorer og anlæg mod over- eller underbelastning med motormanagere
  • Automatisere anlæg effektivt takket være softwareværktøjer til hurtig idriftsættelse, konstant overvågning og pålidelig diagnose
  • Individuelt eller centralt styret test af lamper med lampetestmoduler

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11