Fotovoltaiske rækkeklemmer

Fotovoltaiske rækkeklemmer

Innovative og nøjagtigt tilpasset

Innovative rækkeklemmer til de særlige krav, der stilles på det fotovoltaiske område.

Tilbage til Rækkeklemmer

Kategorier

Søg i Fotovoltaiske rækkeklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Tilrettelæg sammen med Phoenix Contact en miljøbevidst og økonomisk energiforsyning. Vi har i flere årtier været en kompetent og pålidelig partner inden for PV-branchen. Nøjagtigt tilpassede rækkeklemmer op til 1500 V DC fås til alle fortrådningsopgaver.

Dine fordele

  • Enkel beskyttelse af moduler med kompakte sikrings- og diodeklemmer
  • Sikker adskillelse af strings med skilleklemmer op til 1000 V DC
  • Plads- og tidsbesparende fortrådning med kompakte potentialsamleklemmer
  • Omfattende produktprogram af rækkeklemmer fra 1000 V DC
  • Reducering af logistikomkostninger med det ensartede CLIPLINE complete-systemtilbehør

Krav til rækkeklemmer til fotovoltaisk anvendelse

Rækkeklemmer i PV-anvendelser  

Rækkeklemmer i PV-anvendelser

Mens der i solaranlæggets AC-område overvejende kan anvendes standardprodukter, skal DC-området betragtes mere specifikt. For at holde ledningstabet lavt forbindes PV-moduler til strenge, hvorved systemspændingen øges.
Tomgangsspændinger fra PV-anlæg når op til 1500 V DC.
Disse høje DC-spændinger stiller særlige krav til de anvendte komponenter. På grund af den anvendte jævnspænding kan der i modsætning til vekselspænding let danne sig krybestrækninger på overfladen af isolerende elementer. De komponenter, der anvendes på dette område, skal derfor have forhøjede luft- og krybestrækninger.
De enkelte strenge sikres for at begrænse returstrømme, som kan opstå i tilfælde af kortslutning. Dette sker ved krystallinske moduler fortrinsvis ved hjælp af 10,3 x 38 mm-smeltesikringer og ved tynde moduler ved hjælp af spærredioder, som bringes ind i strømkredsen.

Rækkeklemmer og sikringer fra Phoenix Contact opfylder på særlig vis de krav, der følger af fotovoltaiske anlæg. En sammenfatning af alle komponenter findes i brochuren: "Komponenter og systemer til fotovoltaik".

Pålidelig beskyttelse til krystallinske og tyndfilms-PV-moduler

Beskyttelse til krystallinske og tyndfilms-PV-moduler  

Beskyttelse til krystallinske og tyndfilm PV-moduler

Krystallinske moduler er kendetegnet ved en meget høj virkningsgrad ved gode lysforhold. De leverer sammenlignet med tyndfilmsmoduler væsentligt højere strengstrømme. De kompakte sikringsklemmer beskytter PV-ledningerne mod farlige returstrømme. 

Tyndfilm-moduler er kendetegnet ved en bedre adfærd ved svagt lys og er mere følsomme over for returstrømme end krystallinske moduler. For hurtig og pålidelig beskyttelse ved returstrømme anvendes ofte seriekoblede spærredioder.

Universalklemmer til aluminiumsleder UBAL

Al/Cu-klemmer UBAL  

Al/Cu-klemmer UBAL

Den nye Al/Cu-klemmerække UBAL er testet iht. de nyeste normer og egner sig specielt til opgaver som fotovoltaik.

Ved hjælp af disse universalklemmer er det muligt at fortråde aluminiums- og kobberledere i bare én klemme.

Al/Cu-klemmerne UBAL fås i fire tværsnit, så tilslutning af aluminiumsledere fra 6 mm² til 240 mm² samt tilslutning af kobberledere fra 2,5 mm² til 240 mm² gøres mulig.

Sikringsklemmer med vippearm til fotovoltaik UK 10,3-HESI

Sikringsklemme med vippearm  

Hurtig og nem udskiftning af sikringer takket være sikringsarmene, som kan betjenes forfra.

Sikringsklemmerne med vippearm fra typerækken UK 10,3-HESI 1000V og UK 10,3-HESI 1500V er optimalt tilpasset de fotovoltaiske krav. De er kvalificerede iht. de nyeste normer (IEC 60947-3, IEC 60269-2, IEC 60269-6) og er UL-listede. UK 10,3-HESI-klemmerne muliggør en komfortabel og sikker håndtering. Ved hjælp af vippearmene, som kan betjenes forfra, kan sikringerne udskiftes hurtigt og nemt.

En endnu større tidsbesparelse opnås ved 1000 V-varianten med versioner med visuel visning. Her angives den fejlbehæftede sikring vha. en LED.

Foruden den komfortable håndtering har UK 10,3-HESI et berøringsbeskyttet design, som garanterer en høj sikkerhed.