Tilbage til oversigten

NAT-switches

NAT Switch 2000

Switches med NAT Routing-funktion kombinerer Switching and Routing i blot én bæreskinneenhed.

Integrer økonomisk i overordnede netværk – med virtuel adressering (NAT)

Hver maskine skal konfigureres individuelt, hvis maskiner med samme opbygning drives parallelt i et netværk. Kun på den måde kan den integreres i det overordnede kommunikationsnet. Forskellige NAT-mekanismer gør det muligt for dig at drive flere produktionsceller med samme IP-adresserum, uden at maskinerne skal konfigureres individuelt.

I billedgalleriet præsenterer vi forskellige NAT-mekanismer, som understøttes af vores NAT-switches.

Ekstra fleksibel

NAT-switch med to WAN- og seks LAN-porte  

Portene i NAT-switchen kan bruges individuelt som LAN- eller WAN-port

FL NAT 2000 er meget fleksibel pga. en individuel opdeling af dens 8 porte i LAN- og WAN-porte. På den måde kan du anvende NAT 2000 som enkel NAT-switch med én WAN- og syv LAN-porte. En ekstra switch i anlægget er overflødig.

Alternativt kan du bruge NAT-switchen til tilslutning af en maskine til flere overordnede netværk, f.eks. produktions- og diagnosenetværker. Her kan du vælge mellem forskellige NAT-mekanismer: 1:1-NAT, virtual NAT, IP-Masquerading og Port-Forwarding.

Redundans i LAN og WAN

FL NAT i RSTP- og MRP-ring  

FL NAT 2000 understøtter redundansmekanismerne RSTP og MRP

For at sikre en høj pålidelighed både inde i anlægget og ved tilslutning af overordnede netværk understøtter FL NAT 2000 redundansmekanismer på LAN- og WAN-siden.

Til den redundante tilslutning til overordnede WAN-grænseflader kan du integrere NAT 2000 i en RSTP-ring med to WAN-porte.

På LAN-siden kan du bruge både RSTP og MRP som Master eller Client for at tilslutte dele af en maskine til NAT-switchen.

PROFINET-understøttelse i LAN

PROFINET-logo

NAT-switches understøtter PROFINET-funktioner

På LAN-siden giver NAT 2200 og NAT 2300 en fuldstændig PROFINET-integrering:

  • Integrering i PROFINET-styringsmiljøer, f.eks. TIA eller PC Worx
  • MRP-understøttelse med henblik på øget tilgængelighed
  • LLDP til topologiregistrering
  • Hardware-baseret PROFINET-prioritering
  • Udvidet diagnose til PROFINET

Oversigt over FL NAT 2000

 FL NAT 2000FL NAT 2200FL NAT 2300
Overførselshastighed10/100 Mbit/s

10/100 Mbit/s

10/100/1000 Mbit/s
Alarmkontaktnejjaja
Temperaturområde0 °C til +55 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
KapslingsklasseIP 20IP20IP 20
Forsyningsspænding18 ... 32 V DC12 ... 57 V DC (redundant)12 ... 57 V DC (redundant)
NAT-funktioner1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port-Forwarding (source/destination)1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port-Forwarding (source/destination)1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port-Forwarding (source/destination)
RoutingStatisk routingStatisk routingStatisk routing
Filterfunktioner   
Quality of Servicejajaja
VLANjajaja
Multicast/IGMP Snoopingjajaja
Redundans   
Rapid Spanning Tree (RSTP)jajaja
MRP Manager/Clientnej/jaja/jaja/ja
Fast Ring Detection (FRD)nejjaja
Large Tree Supportnejjaja
Extended Ring-redundans 15 msnejnejnej
Managementfunktioner   
Port Configuration, Statistics and Utilizationjajaja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)jajaja
Address Conflict Detection (ACD)jajaja
DHCP-serverPort-baseretPool-/Port-baseret, option 82Pool-/Port-baseret, option 82
Command Line Interface (CLI)jajaja
Automatiseringsprotokoller   
PROFINET Conformance ClassABB
PROFINET-devicenejjaja
EtherNet/IP™,
Extend Multicast-filtrering
jajaja
Godkendelser-Maritime godkendelser, ATEX, IECExMaritime godkendelser, ATEX, IECEx

Her kommer du til produktlisten for NAT-switches 2000.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11