Tilbage til oversigten

Factoryline WLAN EPA – gør moduler hurtigt og nemt WLAN-egnet

WLAN EPA i brug

FL WLAN Ethernet-portadapteren er den industrielle WLAN-adapter til billig tilslutning af Ethernet-egnede enheder af WLAN-netværk. Det trådløse modul og en antenne er allerede integreret i den kompakte og robuste Ethernet-portadapter. IP65-kompletløsninger installeres direkte i periferien og forbindes nemt via en Ethernet-ledning med M12-tilslutningsteknik med automatiseringsenheden. Det betyder enkel integration i applikationer.

Nem og hurtig installation

Enkel installation af FL EPA  

Enkel installation i periferien

Ethernet-portadapteren er den enkle løsning til hurtigt og nemt at gøre enkelte industrielle automatiseringsenheder med Ethernet-tilslutning WLAN-egnede. IP65-kompletløsninger installeres direkte i periferien og forbindes via en M12-Ethernet-ledning med automatiseringsenheden.

Dine fordele:

  • Kompakt IP65-modul med integreret antenne
  • M12-tilslutninger til Ethernet og spænding
  • Enkel montering i periferien

Enkel og sikker opsætning takket være automatisk konfiguration

Mode-knap  

Enkel konfiguration takket være Mode-knap

Med Mode-knappen kan sikre punkt-til-punkt- og små netværk opsættes hurtigt og nemt uden konfiguration. Alternativt er en komfortabel konfigutation via webbrowseren også mulig.

Udvidede indstillingsmuligheder pr. AT-kommandoer

FL EPA 2  

Enkel konfiguration og kontroller for FL EPA 2

WLAN EPA-modulet kan konfigureres automatiseret via enkle AT-kommandoer vha. en kontroller eller styres under drift. På den måde kan f.eks. roamingprocesser, dvs. skift af access points,  styres positionsafhængigt af kontrolleren på mobile systemer.

Overblik over FL EPA

Særlige egenskaber

FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

WLAN-standarder

IEEE 802.11 a/b/g

IEEE 802.11 a/b/g

Frekvensbånd og kanaler (*afhængigt af land)

2.4 GHz, kanal 1-11
5 GHz: Kanal 36-140 (Client)
5 GHz: Kanal 36-48 (Access Point)

2.4 GHz, kanal 1-11
5 GHz: Kanal 36-140 (Client)
5 GHz: Kanal 36-48 (Access Point)

Maks. datahastighed (brutto)

54 Mbit/s

54 Mbit/s

Maks. datagennemgang (netto)

< 20 Mbit/s

< 20 Mbit/s

DriftstyperClient (Single Client Bridge, Multi Client Bridge)
(Micro Access Point)
Wireless Bridge mellem to FL EPA
Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge)
(Micro Access Point)
Wireless Bridge mellem to FL EPA

Maksimal sendeeffekt

2,4 GHz: 17 dBm (inkl. antenner)
5 GHz: 15 dBm (inkl. antenner)

2,4 GHz: 17 dBm (inkl. antenner)
5 GHz: 15 dBm (inkl. antenner)

Antal antenner

1 (intern)

1 (ekstern) RSMA-tilslutning

Kapslingsklasse i monteret tilstand

IP65IP65

Omgivelsestemperatur (drift)

-30°C til 65°C

-30°C til 65°C

Spændingsforsyning

9-30 V DC, maks. 1,7 watt

9-30 V DC, maks. 1,7 watt

Særlige tillægsegenskaber

Dual-funkboard: WLAN og Bluetooth

Dual-funkboard: WLAN og Bluetooth

Her kommer du til Industrial WLAN-produkterne til Ethernet-netværk.