Tilbage til oversigten

Fjernvedligeholdelse med FL MGUARD-routeren

Det omfattende fjernopkoblings- og fjernvedligeholdelseskoncept fra PHOENIX CONTACT er vejen til økonomisk automatisering. Sats på det sikre ved vedligeholdelse af maskiner uafhængigt af sted – eksempelvis med frigivelser af VPN-tunnelen ved hjælp af en nøglekontakt. Med FL MGUARD-routere beskyttes anlægsnettets dele, komplette produktionsceller eller enkelte automatiseringskomponenter.

Det smarte koncept

Netværkskonstruktion til et automatiseringsanlæg via internettet og beskyttelse med Security-router

Sikker fjernvedligeholdelse – med FL MGUARD

Det sikre fjernvedligeholdelseskoncept fra Phoenix Contact har andre fordele foruden den stedbundne tilgængelighed af offentlige netværk:

  • Lavere rejseomkostninger og kortere stilstandstider
  • Mulige serviceydelser, f.eks. med en serviceportal
  • Mere kundebinding takket være høj servicekvalitet
  • Mindre forbrug til garantier
  • Færre enheder, da fjernvedligeholdelse, routing og firewall er i en enhed
  • Beskyttelse af brugernet mod overfald
  • Ingen sikkerhedsproblemer ved tyveri af udstyr
  • Uforandret administration, også ved stigende antal maskiner
  • Frigivelse af fjernvedligeholdelse kun af brugeren
  • Enkel maskinintegretion i kundenet
  • Hurtig løsning af IP-adressekonflikter
  • Beskyttelse af maskinen mod brugernet og omvendt
  • Ingen tilpasning af maskiner og anlæg, ingen software nødvendig

 

Optimal til decentral beskyttelse

Routere med integreret firewall  

Security-routere med integreret firewall til bæreskinne

FL MGUARD-moduler er netværkskomponenter og forener routerens, firewall'ens og VPN-enhedens funktioner. Mål: Maksimal sikkerhed og rådighedstid for anlægget.

  • Højeste sikkerhedsniveau med IPsec-protokol på layer 3
  • Op til 10 parallele VPN-tunneler (mulighed for op til 250)
  • Højt VPN-datagennemløb på op til 70 Mbit/s
  • Understøtter aktuelle certifikater som x509.v3
  • Tilslutning til VPN-frigivelsestast og VPN-status-LED
  • Bruger kun udgående User Datagram Protocol (UDP)-forbindelser på driftsnettet
  • Stateful-inspection-firewall til dynamisk filtrering

Tilbage til oversigten
Flere informationer om mGuard-produkter
Flere informationer om mGuard-funktionsmåder