Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Alarmering for at undgå udfald

Overvåg analoge og digitale værdier enkelt og sikkert over mobiltelefonnettet. Det kompakte meldesystem TC MOBILE I/O X200 holder dig også ajour i felten om status eller fejl i dit anlæg. Mobiltelefonrouterne samt styringen med integreret modem ILC 151 GSM/GPRS indbefatter denne mulighed som et supplement til deres hovedopgave.

Med alle løsninger kan du sende tekstbeskeder via SMS eller e-mail og indstille koblingsudgange, f. eks. til aktivering af maskinen. På den måde forebygger du skader eller nedetider og undgår omkostningstunge serviceindgreb på stedet.

  • Kortere nedetider for maskiner og anlæg gennem automatisk alarmering pr. SMS og e-mail
  • Minimering af kommunikationsomkostningerne vha. hændelsesstyret alarmering
  • Som modpart kan en ganske almindelig mobiltelefon benyttes
  • Mobiltelefonnet er globalt tilgængelige
  • Integrering i eksisterende styresystemer
Diagram over funktionsmåde for alarmering via mobiltelefonnettet

SMS-beskeder giver menneske og maskine adgang til alarmer og koblingshandlinger

Et netværk pr. SMS

Den dag i dag har alarmering ved fejltilstande og kritiske tærskelniveauer pr. SMS-teknologi nogle fordele i forhold til moderne kommunikationsmetoder. Selv ved utilstrækkelige modtageforhold kan SMS-beskeder overføres, når sprog og datakommunikation ikke længere fungerer pålideligt. Hermed sikres optimale kontaktmuligheder i felten også ved dårlige modtageforhold.

Også selv om en alarmmeddelelse ikke når teknikeren i felten, men skal integreres i et styringssystems alarmmanagement, har teknologien en løsning parat. Med en styring og en mobiltelefonrouter fra Phoenix Contact kan SMS-beskeder modtages ved hjælp af funktionsblokken RESY+ og derudover videresendes til et styringssystem, f.eks. pr. OPC-grænseflade.