Konfiguratorer Phoenix Contact tilbyder et alsidigt og innovativt program af produkter og løsninger inden for den industrielle elektroteknik. Ofte er de tekniske sammenhænge mangesidige, komplekse og ikke umiddelbart til at overskue. Talrige konfiguratorer understøtter dig i at finde det rigtige produkt eller den rigtige løsning til din applikation og tilpasse dem efter dine behov.
Har du allerede gemt en konfiguration?
Derefter taster du løsnings-id ind øverst i den generelle søgning. Du får straks adgang til den aktuelle status for din konfiguration.
Mærkning, montering og installation Understøttet proces for styretavlekonstruktion
Inden for styretavlekonstruktion koster systemnedbrud tid til planlægning, anskaffelse og produktion af klemrækker eller tilslutningsdåser. Softwareprogrammer bidrager væsentligt til effektiviteten i hele processen: De sikrer den kontinuerlige strøm af data og tilvejebringer grænsefladerne til nødvendige konfiguratorer og deres CAE-programmer.
Effektiv planlægning med clipx ENGINEER
Engineering-software til styretavlekonstruktion
Engineering-softwaren clipx ENGINEER gør det mere effektivt end nogensinde at planlægge og bestille klemrækker, bestykkede montageplader og tilslutningsdåser samt at overføre dataene problemfrit til produktionen – på ethvert arbejdssted. Sæt fart på planlægningen med intelligente grænseflader til dit ECAD-program og til Phoenix Contact-applikationer og -konfiguratorer.
Konfigurator til kabelgennemføringssystemet CES
Sammensæt dit individuelle kabelgennemføringssystem med CES-konfiguratoren. Kombinér kabeltyller fra vores store sortiment til runde eller AS-Interface kabler, og tilføj det rigtige tilbehør til din løsning.
Kobling, måling og overvågning Konfiguratorer til din individuelle signaltilpasning
I industrielle anvendelser sender og modtager sensorer og aktuatorer et stort antal signaler og måleværdier. Disse skal overføres, vurderes og overvåges pålideligt fra field- til kontrolniveau og tilbage igen. Konfigurér de produkter, der passer til din applikation.
Konfigurator til dit energiovervågningssystem
Konfigurator til dit energiovervågningssystem
Konfigurér det ideelle komplette system til dine behov. Vælg mellem et bredt udvalg af måleapparater og andet tilbehør, så dit system er tilpasset perfekt til dine individuelle krav.
Modtag dit system med Edge-pc (EPC), installeret energistyringssoftware og tilbehørskomponenter i et netværk, der er forberedt af os.
Forbindelse Konfiguratorer til forbindelses- og apparattilslutningsteknik til indendørs og udendørs anvendelse
Find den rigtige enhedstilslutnings- eller forbindelsesteknik til din applikation. Konfiguratorerne understøtter dig på vejen til din skræddersyede løsning. Udvælg de tekniske parametre, som f. eks. farver, kodninger, kabellængder eller husdele.
Konfigurator til FIX-fordelerblokke, funktionsfordelerblokke og enhedsklemmeblokke
Konfigurator til FIX-fordelerblokke og enhedsklemmeblokke
Brug vores konfigurator, og sammensæt din individuelle løsning. Med konfiguratoren kan der nemt og intuitivt skabes individuelle løsninger med fordelerblokke, funktionsfordelerblokke og enhedsklemmeblokke i forskellige farver.
Måletransformerskilleklemmer
Konfigurator til måletransformerskilleklemmer
Konfigurér din individuelle opsætning af måletransformersæt. Ud over valget af passende konverterklemmer kan tilbehøret til test og kortslutning af strømtransformerne placeres i henhold til anvendelsen.
FAME 3 RACK
Konfigurator til de modulære prøvestiksystemer FAME
Konfigurér dine individuelle FAME-prøvestiksystemer til hurtig og enkel funktionstest af strøm- og spændingskonvertere samt af udløse- og signalkontakter.
Rangerfordelere
Konfigurator for rangerfordelere PTRV
Konfigurér dine individuelle rangerfordelere med henblik på en overskuelig rangering af signaler i automatiseringsmiljøet.
Rangertavler
Konfigurator til rangertavle PTMC
Konfigurer dine egne rangertavler. Opnå høj signaltæthed pga. den kompakte konstruktion ved rangering i automatiseringsmiljøet.
Konfigurator til systemkabling til styringer
Konfigurator: VARIOFACE – systemkabling til styringer
Konfigurér din egen individuelle Plug-and-Play-løsning. Intuitiv brugergrænseflade og 3D-modeller sikrer nem håndtering. Med få klik kan du vælge dine løsningskomponenter, som består af frontadaptere, systemkabler og signaloverførselsmoduler.
Printklemmer til enkel tilslutning på printkortet
Konfigurator til printklemmer
Design din ønskede variant af printklemmerne. Udnyt vores udvidede produktprogram, og vælg det produkt, du ønsker, efter farve, print og kodning.
Konfigurerbare printklemmer i serien SPT modular
Konfigurator til modulære printklemmer
Konfigurér din tilslutningsblokløsning ud fra modulære printklemmer i serien SPT modular, og læg den direkte i indkøbskurven i slutningen af konfigurationsprocessen. Du får automatisk et personligt varenummer med angivelse af leveringstiden.
Printkortstik til fleksible ledningsforbindelser
Konfigurator til printkortstik
Find det rigtige tilslutningsstik, og konfigurer det med forskellige farver, mærkninger og kodninger. Med få klik kommer du frem til det skræddersyede produkt.
Grunddele til sikker fastgørelse på printkortet og tilslutning til et tilslutningsstik
Konfigurator til printkort-grunddele
Grunddele giver forbindelser, der er lette at montere, mellem printkortet og tilslutningsstikket. Konfiguratoren viser talrige varianter af dine grunddele mht. til farver, mærkninger og kodninger.
Færdigkonfektionerede IDC-printkonnektorer i FR 1,27-serien
Konfigurator til board-to-board-tilslutningsstik
Design dit individuelle modul ved hjælp af vores konfigurator. Med støtte fra 3D-visualisering kan du skabe præcis den kabelkonfektion, der opfylder dine individuelle krav. Vælg poltal og kabellængde, bestem tilslutningsstikkenes orientering, og tilføj en valgfri trækaflastning.
Stærkstrøms-gennemføringsklemmer til stærk strøm gennem væggen
Konfigurator til stærkstrøms-gennemføringsklemmer
Konfigurér din personlige stærkstrøms-gennemføringsklemme, så der pålideligt kan overføres stærk strøm til din applikation gennem væggen. Udnyt de mange muligheder for individualisering ved formgivning af blokke, fastgørelse og mærkning.
Tilslutningsstik og kabler til signaler, data og effekt
Konfigurator til kabler og ledninger
Konfigurér din kabelforbindelse til signal-, data- og effektoverførsel i IP6x-miljøer eller til styretavleanvendelser. Ledningslængder og -ender, der frit kan vælges, tillader skræddersyede kabelkonfektioner.
IPD-energifordeling konfigureret bekvemt og individuelt
Konfigurator til installationsstik og -fordelere
Udfør nem konfigurering af din energifordeling med IPD-installationsstik og -fordelere. Du skal blot tilpasse tilslutningsstik og kabellængder efter de givne omstændigheder. Den intuitive menunavigation og 3D-skærmen gør konfigurationen til en leg. Eksportér varelisten, eller bestil din løsningen direkte.
Konfigurator for kraftige tilslutningsstik
HEAVYCON-konfiguratoren understøtter dig optimalt i at opbygge dit individuelle tilslutningsstik. Takket være enkle filtermenuer, produktillustrationer i 2D og 3D samt intuitiv brugerflade kan du fejlfrit konfigurere dit tilslutningsstik med nogle få skridt. Du kan eksportere eller sende produktlisten - eller bestille din løsning direkte.
Fieldhuse og indbygningshuse til bæreskinne
Konfigurator til elektronikhuse
Sammensæt dit elektronikhus til anvendelse i felten eller indendørs: Vælg den ønskede husserie, den rigtige underdel og endepladen. Tilføj passende tilslutningsteknik – det var det.
Individuelt tilpasset i form og farve: Husendeplader til indbygningshuse til bæreskinner i serien ICS
Konfigurator til individuelle husendeplader i ICS-serien
Design individuelle husendeplader i ICS-serien. Brug 3D-print hos PROTIQ til prototypefremstillingen. Når du har besluttet dig for et design, går din individuelle endeplade til huset ind i en serie.
Forsyning, opladning og beskyttelse Konfiguratorer til strømforsyninger, sikkerhedsafbrydere og overspændingsbeskyttelse
Find hurtigt og nemt de rigtige produkter, så du kan forsyne og beskytte din applikation bedst muligt. Vores produktrelaterede konfiguratorer hjælper dig. For at få et produktforslag, der passer, kan du justere parametrene efter dine funktionskrav.
QUINT POWER – kan tilpasses optimalt til din applikation
Konfigurator til QUINT POWER-strømforsyninger
Foretag individuel indstilling af forskellige parametre, som f.eks. signalniveauer, kendelinjer og udgangsspænding. Bestil din individuelt tilpassede strømforsyning, fra et styktal på 1.
Med CAPAROC-konfiguratoren til det personligt tilpassede system
CAPAROC – konfigurator til et elektronisk system med elektronisk sikring eller effektafbryder
Design dit helt eget system med elektronisk sikring eller effektafbryder, der opfylder dine krav. Du modtager endvidere alle vigtige planlægningsdata, såsom 2D- og 3D-modeller, et systemdatablad og et individuelt varenummer. Bestil dit individuelt indrettede system fra et styktal helt ned til 1.
Modulære, stikbare sikkerhedsafbrydere med elektroniske eller termomagnetiske udløsningsegenskaber
Konfigurator til stikbare sikkerhedsafbryderløsninger
Find den rigtige effektafbryder til din applikation. Afhængig af strømforsyning, ledning og forbruger finder konfiguratoren frem til det minimale tværsnit og den passende ledningslængde.
Konfigurator til overspændingsbeskyttelse til strømforsyningssystemer
Når du har valgt de tekniske parametre for dit anlæg, hjælper vores konfigurator dig med at finde den optimale overspændingsbeskyttelse til dit strømforsyningssystem.
Konfigurator til MSR-overspændingsbeskyttelse af måle-, styrings- og reguleringsteknik i anvendelse
Konfigurator overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken
Inden for MSR-teknik forbinder et stort antal ledninger talrige grænseflader. Over disse ledninger kan overspændinger indkoble i alle grænseflader. I to handlingsskridt kommer du frem til den rigtige overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken.
Overspændingsbeskyttelsesenheder til informationsteknik
Konfigurator overspændingsbeskyttelse til informationsteknik
Sammensæt den rigtige overspændingsbeskyttelse til dine datanetværk.
Overspændingsbeskyttelsesenheder til sende- og modtageanlæg
Konfigurator for overspændingsbeskyttelse til sende- og modtageanlæg
Her kan du konfigurere den rigtige overspændingsbeskyttelse til dine sende- og modtageanlæg.
Konfigurator til generatortilslutningskasser til solcelleanlæg Overspændingsbeskyttelse til solcelleanlæg
For permanent at beskytte installationen mod lynstrømme og overspændinger af enhver art, tilbyder vi passende overspændingsbeskyttelse.