Produktliste relæmoduler i rækkeklemmedesign

Filter

35 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Relæmodul - DEK-REL- 24/I/1 - 2940171

Relæklemme, med fast iloddet minirelæ, kontakt (AgNi+Au): små til mellemstore effekter, 1 sluttekontakt, indgangsspænding 24 V AC/DC, til montering på NS 35/7,5, klemmebredde 6,2 mm

Relæmodul - DEK-REL- 24/O/1 - 2941154

Relæklemme, med fast iloddet minirelæ, kontakt (AgNi+Au): små til mellemstore effekter, 1 sluttekontakt, indgangsspænding 24 V AC/DC, til montering på NS 35/7,5, klemmebredde 6,2 mm, drejet opbygning

Relæmodul - DEK-REL- 5/O/1 - 2941170

Relæklemme, med fast iloddet minirelæ, kontakt (AgNi+Au): små til mellemstore effekter, 1 sluttekontakt, indgangsspænding 5 V AC/DC, til montering på NS 35/7,5, klemmebredde 6,2 mm, drejet opbygning

Relæmodul - DEK-REL- 5/I/1 - 2941183

Relæklemme, med fast iloddet minirelæ, kontakt (AgNi+Au): små til mellemstore effekter, 1 sluttekontakt, indgangsspænding 5 V AC/DC, til montering på NS 35/7,5, klemmebredde 6,2 mm

Relæmodul - DEK-REL- 24/1/SEN - 2964050

Relæklemme til sensor, med fast iloddet minirelæ, kontakt (AgNi+Au): små til mellemstore effekter, 1 sluttekontakt, indgangsspænding 24 V AC/DC, til montering på NS 35/7,5, klemmebredde 6,2 mm

Relæmodul - DEK-REL- 24/1/AKT - 2964063

Relæklemme til aktuator, med fast iloddet minirelæ, kontakt (AgNi+Au): små til mellemstore effekter, 1 sluttekontakt, indgangsspænding 24 V AC/DC, til montering på NS 35/7,5, klemmebredde 6,2 mm

Relæmodul - DEK-REL- 24/1/S - 2964131

Relæklemme, med fast iloddet minirelæ, kontakt (AgNi+Au): små til mellemstore effekter, 1 sluttekontakt, indgangsspænding 24 V AC/DC, med integreret "Hånd", "0", "Automatik" omskifter, til montering på NS 35/7,5, klemmebredde 6,2 mm

Relæmodul - DEK-REL-G24/21 - 2964500

Relæklemme, med fast iloddet mini-effektrelæ, kontakt (AgSnO): mellemstore til store effekter, 1 skiftekontakt, indgangsspænding 24 V DC, til montering på NS 35/7,5, klemmebredde 6,2 mm

Solid-State-relæklemme - DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 - 2940207

Indgangs-Solid-State-relæklemme, indgang: 24 V DC, udgang: 3 - 48 V DC/100 mA, klemmebredde 6,2 mm

Solid-State-relæklemme - DEK-OE-230AC/ 48DC/100 - 2940210

Indgangs-Solid-State-relæklemme, indgang: 230 V AC, udgang: 3 - 48 V DC/ 100 mA, klemmebredde 6,2 mm

35 træffere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11