Produktliste lynstrømsmåling

Filter

6 træffere

Lynstrøms-målesystem - LM-S-A/C-3S-ETH - 2800618

Evalueringsenhed til live-overvågningssystem til permanent registrering og vurdering af lynnedslag. Tilslutning af op til tre optiske lynsensorer mulig.

Lynstrøms-målesystem - LM-S-LS-H - 2800616

Optisk lynsensor til live-overvågningssystem til permanent registrering og vurdering af lynnedslag. Kapslingsklasse IP67.

Lysleder-patchkabel - FOC-SJ:14-ST/.../.../... - 1417723

Konfektioneret lyslederkabel, PROFINET-kabel type B, PCF-lysleder 200/230 μm, SC-RJ/IP67 Push-Pull metalhus på BFOC(ST)/IP20, PVC-yderkappe, halogenfri, ozon- og UV-bestandig, til fast installation indendørs, længde variabel

Lynstrøms-målesystem - LM-S-C-3LS - 2800617

O/E-modul til live-overvågningssystem til permanent registrering og vurdering af lynnedslag.

Montageadapter - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - 2906891

Adapter til enkel og fagmæssig korrekt montering af optisk lynsensor til måling af lynstødstrømme i et rotorblad i en vindenergianlæg.

Montageadapter - LM-S-UWA - 2907466

Universal vægadapter til enkel og korrekt montering af LM-S analyseenhed direkte i væggen/på en montageplade.

6 træffere