PLC-INTERFACE til udgangsfunktioner, bestående af grunddel PLC-BPT.../ACT med Push-in-tilslutning og stikbart mini-Solid-State-relæ, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 sluttekontakt, indgang: 24 V DC, udgang: 24-253 V AC/2 A
Halvlederrelæer og elektromekaniske relæer
Halvlederrelæer, også Solid-State-relæer, sørger bl. a. for pålidelige koblingsprocesser inden for anlægsautomatisering. Stol på vores brede program af halvlederrelæer og elektromekaniske relæer, stikbare eller som komplet modul. Koblingsrelæer, højkompakte relæmoduler og relæer til eksplosionsfarlige områder bidrager derudover til en høj anlægsoppetid.
Færdigmonteret relæmodul med push-in-tilslutning bestående af: relæsokkel, effektkontaktrelæ, stikbart visnings-/støjmodul og låsebøjle. Kontaktudførelse: 2 skiftekontakter. Indgangsspænding: 230 V AC
PLC-INTERFACE, bestående af grundklemme PLC-BPT.../21 med Push-in-tilslutning og stikbart minirelæ med effektkontakt, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 skiftekontakt, indgangsspænding 24 V DC
PLC-INTERFACE, bestående af grundklemme PLC-BSC.../21 med skruetilslutning og stikbart minirelæ med effektkontakt, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 skiftekontakt, indgangsspænding 24 V DC
Færdigmonteret relæmodul med push-in-tilslutning bestående af: relæsokkel, effektkontaktrelæ og låsebøjle. Kontaktudførelse: 4 skiftekontakter. Indgangsspænding: 24 V DC
Færdigmonteret relæmodul med push-in-tilslutning bestående af: relæsokkel med udkaster og effektkontaktrelæ. Kontaktudførelse: 1 skiftekontakt. Indgangsspænding: 24 V DC
Stikbart mini-effektrelæ, med effektkontakt, 1 skiftekontakt, indgangsspænding 24 V DC
Færdigmonteret relæmodul med push-in-tilslutning bestående af: relæsokkel, effektkontaktrelæ, stikbart visnings-/støjmodul og låsebøjle. Kontaktudførelse: 2 skiftekontakter. Indgangsspænding: 24 V DC
PLC-INTERFACE, bestående af grundklemme PLC-BSC.../21 med skruetilslutning og stikbart minirelæ med effektkontakt, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 2 skiftekontakter, indgangsspænding 24 V DC
Færdigmonteret relæmodul med push-in-tilslutning, bestående af: relæsokkel, relæholdebøjle og effektkontaktrelæ med testknap, integreret status-LED og friløbsdiode. Kontaktudførelse: 2 skiftekontakter. Indgangsspænding: 24 V DC
Nye produkter
PLC-INTERFACE med elektronisk strømafbryder
Halvlederrelæer og elektromekaniske relæer i typerækken PLC-INTERFACE
Højkompakte relæmoduler – smalle og med effektiv kobling
Den universelt anvendelige relæserie PLC-INTERFACE tilbyder dig en række stikbare elektromekaniske relæer og Solid-State-relæer.
Du kan vælge mellem følgende specialvarianter:
- Typerække til kobling af sensorer eller aktuatorer
- Filterserie til lange styreledninger
- Koblingsmoduler til manuel indgriben
- Solid-State-relæer til slidfri kobling
- Ex-relæ til zone 2-applikationer
- Hybrid Solid-State-relæer til lang levetid
- Relæmoduler til jernbaneanvendelse
- Relæmoduler til store indkoblingsstrømme
- Vendelastrelæer til jævnstrømsmotorer
Dine fordele med vores højkompakte relæmoduler
- Omfattende produktprogram med specielle varianter til særlige applikationer
- Optimering af installationsarbejde takket være alsidigt tilbehør
- 6,2 mm bred med stikbare elektromekaniske relæer og Solid-State-relæer
- Valg af enkel tilslutningsteknik: Uanset om det er skrue-, fjederkraft- eller
Push-in tilslutningsteknologi - Logikfunktioner gennem udvidelse med PLC logic
- Hurtig, stikbar forbindelse mellem styring og relæ takket være systemkablingsadapter
- Højkompakte relæmoduler er en del af COMPLETE line-systemet
Halvlederrelæer og elektromekaniske relæer i typerækken RIFLINE complete
Universelt industrirelæsystem – fra koblingsrelæer og tidsrelæer til erstatning af små kontaktorer
Med de universelle relæer RIFLINE complete kan du realisere alle standardanvendelser for relæer. Uanset om du ønsker at adskille, fordoble eller forstærke signaler: Anvendelsesområdet spænder helt fra koblings-- og tidsrelæer til erstatning for små kontaktorer. Det universelt stikbare relæsystem muliggør hurtig, enkel og fejlfri betjening.
Dine fordele med vores industrirelæsystem
- Komplet produktfamilie, som dækker spektret for alle standardrelæanvendelser
- Nem håndtering med moderne fortrådnings- og potentialfordelingskoncept
- Nemt at udvide til tidsrelæ vha. stikbart funktionsmodul
- Driftssikkert system for en lang maskin- og anlægsoppetid
- Fås som komplet modul eller modulært byggeklodssystem
- Det universelle industrirelæsystem er en del af COMPLETE line-systemet
Tvangsførte koblingsrelæer
Tvangsførte koblingsrelæer
Koblingsrelæerne med tvangsførte kontakter fra Phoenix Contact er basiskomponenter til styring med én kanal. Koblingsrelæerne bruges til galvanisk adskillelse, effektforstærkning og kontaktfordobling.
Dine fordele med vores tvangsførte koblingsrelæer
- Maksimal grad af sikkerhed med tvangsførte kontakter i henhold til EN 50205
- Pålidelig signaludveksling mellem to systemer med returmeldefunktion
- Nem håndtering med moderne fortrådnings- og potentialfordelingskoncept
- Driftssikkert system for en lang maskin- og anlægsoppetid
- Komplet produktfamilie, som dækker spektret for alle standardanvendelser
Relæmoduler til eksplosionsfarlige områder
Relæmoduler til eksplosionsfarlige områder – sikker kobling
Med relæmodulerne kan signaler også adskilles og kobles sikkert i eksplosionsfarlige områder. Relæene råder over de nødvendige Ex-godkendelser til zone 2 (ATEX, Class 1 Division 2).
Dine fordele med vores relæmoduler til eksplosionsfarlige områder
- Kan anvendes i eksplosionsfarlige områder takket være specielle godkendelser
- Fleksibilitet over forskellige tilslutningsteknikker
- Tidsbesparende potentialfordeling ved hjælp af indlægsbroer
- Pladsbesparende med 6,2 mm bred konstruktion
- Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
- Relæmoduler til eksplosionsfarlige områder er en del af COMPLETE line-systemet
Hjælperelæer med sokkelmodul
Hjælperelæer til betjening og kobling i områder med høje sikkerhedskrav
Hjælperelæerne er særdeles velegnede til brug i styrings- og overvågningsanlæg. De sikrer en galvanisk adskillelse mellem hjælpe- og styrekredse. Samtidig har hjælperelæerne trods den høje koblingseffekt et lavt eget energiforbrug. Derfor er de meget velegnede til brug i f. eks. transformerstationer.
Akselankerrelæet aktiverer alle kontakter samtidig, uden mellemkobling af vippearme. De stikbare hjælperelæer monteres hurtigt og sikkert på det tilhørende sokkelmodul.
Dine fordele med vores hjælperelæer
- Pålidelig drift, der varer ved på lang sigt, takket være en høj koblingsevne
- Pladsbesparende installation takket være kompakt konstruktion
- Enkel idriftsættelse med prækonfigurerede tilslutningsstik