Produktliste fieldbuskomponenter til PROFIBUS PA

Filter

18 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

Hovedledningsmodul - FB-ET - 2316048

Hovedledningsmodul til Foundation Fieldbus- og PROFIBUS PA-udvidelser med afslutningsmodstand

Apparatkobler - FB-2SP - 2316051

Apparatkobler til Foundation Fieldbus- og PROFIBUS-PA-udvidelser med tilslutninger til 2 stikafgreninger med fieldbusapparater

Apparatkobler - FB-ISO - 2316064

Apparatkobler til Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA. Den sørger for en egensikker FISCO-tilslutning til et periferiapparat.

Apparatkobler - FB-12SP - 2316310

Apparatkobler til Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA med klemmeforbindelser til 12 stikafgreninger med fieldbus-komponenter.

Apparatkobler - FB-6SP - 2316307

Apparatkobler til Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA med klemmeforbindelser til 6 stikafgreninger med fieldbus-komponenter.

Kabelforskruning - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

Kabelforskruning, M20, til FB...-hus

Overspændingsbeskyttelsesstik - PT 2X2-FF-ST - 2800755

PLUGTRAB, stikbar overspændingsbeskyttelse til Foundation Fieldbus

Overspændingsbeskyttelsesenhed - S-PT-EX-24DC - 2800034

Overspændingsbeskyttelse til en jordpotentialfri signalkreds i påskruningsmodul i kapslingsklasse IP67 til sensorhoveder, tilslutning M20 x 1,5. Kontrolleret efter beskyttelsesmåder i eksplosionsfarlige områder Ex d / Ex tD / Ex ia IIC /Ex iaD. Egner sig til anvendelse i fieldbussystemet iht. det egensikre fieldbuskoncept, HART-egnet.

Overspændingsbeskyttelsesenhed - S-PT-EX-24DC-1/2" - 2800035

Overspændingsbeskyttelse til en jordpotentialefri signalkreds i påskruningsmodul i kapslingsklasse IP67 til sensorhoveder, tilslutning 1⁄2" 14 NPT. Kontrolleret efter beskyttelsesmåder i eksplosionsfarlige områder Ex d / Ex tD / Ex ia IIC /Ex iaD. Egner sig til anvendelse i fieldbussystemet iht. det egensikre fieldbuskoncept, HART-egnet.

18 træffere