Vælg det passende hus til din applikation i det omfattende produktprogram. Ved henvendelse fås individuelle mål og overfladebehandlinger. Levering sker til anvendelse i Ex-området med en tilhørende komponentgodkendelse i henhold til ATEX og IECEx.
Tilslutningsdåse, med 20 klemmer 2,5 mm2 i Push-in-teknik, materiale: ABS, grå, 180 mm x 130 mm x 100 mm, låsemetode: skruet endeplade