Starterkit - STME 6-SET POWER
3035988

Starterkit - bestående af prøveskilleklemmer i fjederkraftilslutningsteknik, brokoblings- og testtilbehør og mærkningsmateriale. En klemrække til 3-faset konverterkobling (strøm og spænding) kan konstrueres individuelt.


Produktdetaljer




Generelt Mængdeangivelser vedr. sætindhold under Downloads

Produkttype Startsæt
Sæt består af 3035700 STME 6
3035713 STMED 6
3035726 STMED 6-PE
0311139 ATP-URTK/SP
3034387 CARRIER 35-8
3034468 SB-ME 2-8
3030284 FBS 2-8
3032389 FBS 1/3/5-8
3032745 PAI-4-FIX YE
3032758 PAI-4-FIX GN
3032761 PAI-4-FIX VT
3032729 PAI-4-FIX BU
3034439 S-ME 6
3022276 CLIPFIX 35-5
0811969 KLM 3
0819327 UC-EMLP (20X8)
0818072 UC-TM 8
0818137 UC-TMF 8

Bredde 225 mm
Højde 65 mm
Længde 315 mm

Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Monteringstype NS 35/7,5
NS 35/15

Varenummer 3035988
Pakningsenhed 1 Stk.
Minimum bestillingsmængde 1 Stk.
Salgsnøgle BE2133
Produktnøgle BE2133
GTIN 4046356428255
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) 509 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 509 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141190
ECLASS-10.0.1 27141190
ECLASS-11.0 27141190

ETIM

ETIM 8.0 EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644

China RoHS Tidsrum til bestemmelsesmæssig anvendelse: Ubegrænset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over tærskelniveau