Apparatkobler til Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA med klemmeforbindelser til 6 stikafgreninger med fieldbus-komponenter.
Fieldbusfordeler og segmentkobler til PROFIBUS PA, PROFIBUS DP og Fieldbus Foundation
Med fieldbusfordelerne (også kaldet fieldenhedskoblere) til PROFIBUS PA og FOUNDATION Fieldbus kan du udvide din fieldbus i periferien, som du ønsker det. For på enkel vis at netkoble dine fieldkomponenter med styringssystemerne, forbinder den modulære DP-PA-kobler PROFIBUS DP-netværkene transparent med PROFIBUS PA-procesnetværkene.
Apparatkobler i zone 1-omgivelser til Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA med klemmeforbindelser til 12 stikudtag med fieldbus-slutenheder.
Apparatkobler til Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA med klemmeforbindelser til 12 stikafgreninger med fieldbus-komponenter.
Apparatkobler til Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA med klemmeforbindelser til 8 stikafgreninger med fieldbus-periferiapparater.
Apparatkobler i zone 1-omgivelser til Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA med klemmeforbindelser til otte stikudtag med fieldbus-slutenheder.
Fieldmontagekasse i rustfrit stål
PCI-master-tilslutningskort med potentialadskillelse
Modulær PROFIBUS DP- på PROFIBUS PA-kobler
PROFIBUS DP/PA-segmentkobler
Med DP/PA-kobleren forbindes PROFIBUS DP-netværkene transparent med PROFIBUS PA-procesnetværk.
- Op til ti PROFIBUS DP- eller PROFIBUS PA-moduler pr. kobler til en forbindelse med op til fire forskellige DP-/PA-netværk
- Netværksredundans med op til ti moduler
- Integreret netværksdiagnose via kommunikationstilkoblingsmodul
- Kraftig embedded webserver til konfiguration og adgang til netværksdiagnose
- Transparent automatisk registrering af baudrate op til 12 Mbit/s
- Skift af anlægsmodulerne under løbende drift
- Administration og konfigurering af PROFIBUS-fieldkomponenter over FDT/DTM
Til hver konfiguration skal du bruge en hovedstation til administration samt en PROFIBUS DP-repeater og et PROFIBUS PA-modul som grænseflade til PROFIBUS PA-netværket. Med dette modulære koncept er konfiguration af specifikke anvendelser mulig. Den færdigkonfigurerede enhed FB-HSB-DP/PA egner sig ved de fleste anvendelser som basispakke.
Fieldenhedskobler til zone 2
FOUNDATION Fieldbus-- & PROFIBUS PA-koblere med flere kanaler til zone 2
Fieldenhedskoblerne med flere kanaler til PROFIBUS PA og FOUNDATION Fieldbus er konstruerede til omgivelsestemperaturer fra -50 °C til +90 °C. De er særdeles kompakte og for yderligere pladsbesparelse foretages tilslutning ensidigt fra undersiden. På den måde opnår du den bedste udnyttelse af pladsen og den højeste kanalkvalitet i din fordelerboks.
Fieldenhedskoblerne er Fieldbus-Foundation-registreret.
Fieldbusbarriere til PROFIBUS PA og FOUNDATION Fieldbus
Zone 1-fieldbusbarriere til FOUNDATION Fieldbus og PROFIBUS PA
Fieldenhedskoblerne med flere kanaler til PROFIBUS PA og FOUNDATION Fieldbus kaldes på grund af deres Ex-zone 1-godkendelse også fieldbusbarriere.
- Testet til omgivelsestemperaturer på -40 °C til +80 °C
- Let og robust
- Nem og pladsbesparende at installere takket være tilslutning på én side fra undersiden
- Registreret gennem Fieldbus Foundation
Intelligente koblinger minimerer kontaktstød (bouncing) for en høj signalkvalitet.
Fieldbus-fordelerboks
Fieldbus-fordelerbokse med systemgodkendelse og forinstallerede fieldkomponentkoblere
Specielt til anvendelse af fieldkomponentkoblere har vi et sortiment af fieldbus-fordelerbokse. ATEX, IECEx og UL Class I, Division 2-godkendelserne gør, at de uden betænkeligheder kan anvendes over hele verden.
De præmonterede kasser fås i to varianter med og uden overspændingsbeskyttelse til hovedledningen. De forbinder hovedledningen med fieldkomponenterne.
- Brugsklare fordelerbokse af børstet rustfrit 316L stål
- Fås med 10 eller 16 porte
- Hurtig og enkel montering med zone 2-fieldkomponentkoblere med flere kanaler
- Kræver meget lidt plads og har en lav vægt