Produktliste tilbehør og mærkning

Filter

58 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



Stikmodul - RIF-LDP-12-24 DC - 2900939

Indstiksmodul, til montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med friløbsdiode og LED gul, polaritet: A1+, A2-, indgangsspænding: 12 ... 24 V DC ±30 %

Stikmodul - RIF-LDP-48-60 DC - 2900940

Stikmodul, til montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med friløbsdiode og LED gul, polaritet: A1+, A2-, indgangsspænding 48 ... 60 V DC ±20 %

Stikmodul - RIF-LDP-110 DC - 2900941

Stikmodul, til montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med friløbsdiode og LED gul, polaritet: A1+, A2-, indgangsspænding: 110 V DC ±20 %

Stikmodul - RIF-LV-12-24 UC - 2900942

Stikmodul, til montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med varistor og LED gul, indgangsspænding: 12 ... 24 V AC/DC ±20 %

Stikmodul - RIF-LV-48-60 UC - 2900943

Stikmodul, til montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med varistor og LED gul, indgangsspænding: 48 ... 60 V AC/DC ±20 %

Stikmodul - RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 2900944

Stikmodul, til montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med varistor og LED gul, indgangsspænding: 120 ... 230 V AC/110 V DC ±20 %

Stikmodul - RIF-V-12-24 UC - 2900945

Stikmodul, til montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med varistor, indgangsspænding: 12 ... 24 V AC/DC ±20 %

Stikmodul - RIF-V-48-60 UC - 2900947

Stikmodul, til montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med varistor, indgangsspænding: 48 ... 60 V AC/DC ±20 %

Stikmodul - RIF-V-120-230 UC - 2900948

Stikmodul, til montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med varistor, indgangsspænding: 120 ... 230 V AC/DC ±20 %

Stikmodul - RIF-RC-12-24 UC - 2900949

Stikmodul, til montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med RC-led, indgangsspænding: 12 ... 24 V AC/DC ±20 %

58 træffere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11