Gratis webinar om cyber security - EU's NIS2 direktiv bliver national lov. Er du klar?
Gratis webinar om functional safety - bliv klædt på til design af din sikkerhedsfunktion.
Overspændingsbeskyttelse, strømforsyning, komponentbeskyttelse og energiovervågning sikrer høj rådighed for systemet - vi kalder det Power Reliability. Download whitepaper!
I 100 år har vi bistået vores kunder som en pålidelig partner inden for baneindustrien. Et køreledningsarmatur helt tilbage i 1923 var det første produkt på markedet. Også i fremtiden vil vi være der for dig: Med smarte løsninger til baneteknik, der muliggør en sikker drift samt digitalisering af baneinfrastrukturen.
Vores Railway Competence Center
Oplev Phoenix Contact-produkter på rigtige jernbaneapplikationer
Railway Competence Center blev oprettet på Phoenix Contact-området for at vise vores jernbanespecifikke produkter i en virkelig anvendelse. Dette omfatter feltelementer i jernbaneinfrastrukturen som f.eks. signaler, sporskifter og hjulsensorer. Styringsopgaverne simuleres i koblingshuset, hvor du kan opleve funktionerne på første hånd. Her kan du lære, hvordan du selv kan bruge Phoenix Contact-produkterne og diskutere udfordringerne i baneindustrien med vores eksperter. Hvis du er interesseret, er du velkommen til at kontakte os.
Scheidt & Bachmann bruger CLIXTRAB til overspændingsbeskyttelse i kontrol- og sikkerhedsteknologi
Det reviderede DB-direktiv 819.0808 stiller høje krav til overspændingsbeskyttelseskoncepter i elektroniske og digitale signalsystemer. Signalanlægsproducenten Scheidt & Bachmann bruger CLIXTRAB-overspændingsbeskyttelse fra Phoenix Contact til dette formål.
Voestalpine satser på Push-in rækkeklemmer
Tid og håndtering spillede en stor rolle ved produktvalget. Få mere at vide om de udfordringer, Voestalpine Signaling måtte overvinde, og om grundene til samarbejdet med Phoenix Contact.
For at vi ikke skal miste tid med de mange elektriske til- og frakoblingsprocesser, der udføres under test og simuleringer, besluttede vi os for den direkte Push-in tilslutningsteknik fra Phoenix Contact.
Railway Guide
Vejledning i EN 45545 – brandbeskyttelse i skinnekøretøjer
Korrekt anvendelse af normer og standarder danner grundlaget for en smidig jernbanedrift. En vigtig standard er EN 45545, som regulerer brandbeskyttelse i skinnekøretøjer. For at gøre denne jernbanerelevante standard mere forståelig har vi udarbejdet denne vejledning med fokus på "Elektroteknisk udstyr". Her får du baggrundsoplysninger om EN 45545, EN 45545-2 og kravene til elektriske komponenter. Få vigtige oplysninger til kontrol og evaluering af brandsikring.
Interferensspænding
Grundlæggende viden om baneteknik
Med denne video vil vi gerne informere dig om principperne for baneteknik. Få mere at vide om beregning af interferensspændingen i kabler, der er lagt ved siden af sporet. Det giver dig mulighed for at vurdere virkningerne på din applikation og udlede foranstaltninger til sikker og pålidelig jernbanedrift.