Overspændingsbeskyttelse til jernbaneoverkørsler og signalsystem De to virksomheder Scheidt & Bachmann og Phoenix Contact har haft et partnerskab i mange år. Scheidt & Bachmann har integreret CLIXTRAB-produktfamilien i den nye generation af jernbaneoverkørselssystemer.

Overspændingsbeskyttelse til jernbaneinfrastruktursystemer
Faglig artikel
Opfylder pålideligt kravene til overspændingsbeskyttelse fra DB direktiv 819.0808

Læs vores faglige artikel fra magasinet SIGNAL+DRAHT for at finde ud af, hvordan CLIXTRAB bruges i Scheidt & Bachmanns digitale signalbokse til jernbaner og jernbaneoverkørsler:

Download faglig artikel
Personen klikker på PDF-knappen
Firmalogo Scheidt & Bachmann

Partnerprofil Scheidt & Bachmann

  • Med over 150 års erfaring inden for jernbanesignalteknologi er virksomheden en af de mest succesrige producenter på dette område
  • Tysk familievirksomhed i femte generation
  • 3.300 medarbejdere, 25 datterselskaber og partnere i mere end 50 lande
Påvirkning af spænding på elektrificerede strækninger på grund af returstrøm i skinnen

Interferensspændingen stiller særlige krav til overspændingsbeskyttelsen af et system af kontrol- og sikkerhedsteknologi

Udfordring

Den igangværende digitale transformation stopper ikke ved kontrol- og sikkerhedsteknologi og vil nå et nyt niveau i de kommende år. I en tid med transportrevolution for en klimavenlig, effektiv og ressourcebesparende fremtid er der mere end nogensinde brug for moderne elektroniske og digitale systemer af kontrol- og sikkerhedsteknologi.

Det reviderede DB-direktiv RIL 819.0808 fastsætter specifikke krav til overspændingsbeskyttelseskoncepter i elektroniske og digitale signalbokse til jernbaner.

CLIXTRAB-adskillelsesmekanisme

Indblik i VF-kobling på CLIXTRAB

Vores løsning Rækkeklemmebaseret overspændingsbeskyttelse for maksimal systemtilgængelighed for kontrol- og sikkerhedsteknologien

Selv med den stigende hyppighed og sværhedsgrad af tordenvejr skal jernbaneinfrastruktursystemer fungere pålideligt. ​

Brugen af overspændingsbeskyttelsesmoduler med lav vedligeholdelse og central overvågning er en vigtig komponent for at maksimere systemets tilgængelighed. ​

Scheidt & Bachmann bruger nu CLIXTRAB-overspændingsbeskyttelsesenheder fra Phoenix Contact til dette formål. I både BUES 2000-jernbaneoverførselsteknikken og det elektroniske signalsystem ZSB 2000 tilsluttes de direkte til klemrækkerne i kabelafslutningsrammen. Dette koncept opfylder DB-direktiv 819.0808 og tilbyder samtidig en ekstremt pladsbesparende løsning.

Lyn- og overspændingsbeskyttelse til baneinfrastruktur

Lyn- og overspændingsbeskyttelse til baneinfrastruktur

Mere information om passende produkter: