PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P
-
Solid-State-relæmodul
2982663
PLC-INTERFACE til NAMUR-anvendelser, bestående af grundklemme PLC-BSC.../21 med skruetilslutning og integreret kobling, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, udgang pluskoblende, forsyningsspænding 24 V DC
Produktdetaljer
Produkttype | Solid-State-relæmodul |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Anvendelse | NAMUR-nærhedsinitiatorer |
Driftstype | 100 % ED |
Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
Isolering | Basisisolering |
Overspændingskategori | I |
Forureningsgrad | 2 |
Status for vedligeholdelse af data | |
Dato for sidste vedligeholdelse af data | 15.09.2025 |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,34 W |
Luft- og krybestrækninger | |
Mærkeisolationsspænding | 50 V DC |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,4 kV |
Styrestrømskreds | |
Indgangsspænding UN | 8,2 V DC ±10 % |
Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Suppressordiode |
Tomgangsspænding | 8,2 V DC ±10 % |
Koblingspunkt | ≥ 2,1 mA (I ledende tilstand) |
≤ 1,2 mA (I spærrende tilstand) | |
6,3 mA ... 10 mA (Ved kortslutning) | |
0 mA ... 0,35 mA (ved ledningsbrud) | |
Koblingshysterese | ca. 0,2 mA |
Indre modstand | ca. 1 kΩ |
Ledningslængde | < 30 m |
Betegnelse | Signaludgang |
Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
Type af digitaludgang | elektronisk |
Udgangsmærkespænding | ≤ 100 mV (I ledende tilstand) |
UVN - UR; i spærrende tilstand | |
Vedvarende grænsestrøm | 50 mA |
Overførselsfrekvens | ca. 350 Hz |
Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | ≤ 1,5 V (UR) |
Statusvisning | LED (grøn) |
Fejlvisning | Rød LED |
Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Suppressordiode |
Betegnelse | Fejlmeldingsudgang |
Udgangsmærkespænding | UVN - URest |
Vedvarende grænsestrøm | 50 mA |
Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | ≤ 2 V (URest) |
Fejlvisning | Rød LED |
Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Suppressordiode |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkelt-terminalrør) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør) | |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
Tilspændingsmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generelt skal disse klemmer støttes ved ledningstilslutningen (holdes fast med en hånd, fastholdelse i huset)) |
Bredde | 6,2 mm |
Højde | 80 mm |
Dybde | 94 mm |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Giftgastest | |
Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
Luft- og krybestrækninger | |
Standarder | IEC 60947-5-1 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 2982663 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK6213 |
Produktnøgle | DK6213 |
GTIN | 4046356147330 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 37,437 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 35,54 g |
Toldtarifnummer | 85364190 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 2e039036-5f81-4caa-990c-73a32f8fce0e |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
FBST 500-PLC RD - Kortslutningsbro 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Kortslutningsbro 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkelt kortslutningsbro 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkelt kortslutningsbro 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilslutning 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Systemtilslutning 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Systemtilslutning 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Systemtilslutning 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
PLC-ATP BK - Skilleplade 2966841
-
PLC-ESK GY - Forsyningsklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
Dine fordele
Tilslutningsmulighed for PLC-V8-adapter
En stabiliseret spændingsforsyning til NAMUR-føleren
24 V/50 mA digitaludgang for direkte tilslutning til programmerbare styringer
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre