Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Mini-Solid-State-relæ
2967989

Stikbart mini-Solid-State-relæ, Solid-State-effektrelæ, 1 sluttekontakt, indgangsspænding: 5 V DC

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Vibrations- og choksikker
RT III (vandtæt ved vask)
Slidfri og med lang levetid
Kan loddes på printkort
Brydeeffekter op til 24 V DC/3 A