PLC-OPT- 48DC/230AC/1 - Solid-State-relæmodul
2900370

PLC-INTERFACE, bestående af grundklemme PLC-BPT.../21 med Push-in tilslutning og stikbart mini-Solid-State-relæ, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 sluttekontakt, indgang: 48 V DC, udgang: 24-253 V AC/0,75 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Smal konstruktion
Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
RT-III tætnede Solid State-relæer
Integreret indgangskobling
Funktionelle kortslutningsbroer
Nulspændingsafbryder ved AC-udgang
Stor brydeeffekt