PLC-OPT-230UC/ 48DC/100
-
Solid-State-relæmodul
2900356
PLC-INTERFACE, bestående af grundklemme PLC-BPT.../21 med Push-in-tilslutning og stikbart mini-Solid-State-relæ, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 sluttekontakt, indgang: 230 V AC/220 V DC, udgang: 3-48 V DC/100 mA
Produktdetaljer
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | Universal |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Normer / bestemmelser | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 15.09.2025 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,81 W |
| Prøvespænding (Indgang/udgang) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., indgang/udgang) |
| Indgangsspænding UN | 230 V AC |
| 220 V DC | |
| Mærkespænding (monteret Solid-State-relæ) | 60 V DC |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,9 ... 1,1 |
| Indgangsspændingsområde | 207 V AC ... 253 V AC |
| 198 V DC ... 242 V DC | |
| Koblingsniveau "0"-signal i henhold til UN | ≤ 0,3 |
| Koblingsniveau "1"-signal i henhold til UN | ≥ 0,8 |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 3,5 mA |
| Indkoblingstid typisk | 3 ms (ved UN) |
| Slukketid typisk | 5 ms (ved UN) |
| Beskyttelseskobling | Ensretterbro; Ensretterbro |
| Overførselsfrekvens | 10 Hz |
| Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
| Type af digitaludgang | elektronisk |
| Udgangsspændingsområde: | 3 V DC ... 48 V DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 100 mA |
| Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | ≤ 1 V |
| Udgangskobling | 2-leder |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Overspændingsbeskyttelse |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkelt-terminalrør) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-terminalrør) | |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Bredde | 6,2 mm |
| Højde | 80 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Skibsgodkendelse | |
| Certifikat | TAE0000196 |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NS-direktiv |
| Normer / bestemmelser | |
| Standarder | IEC 60947-5-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2900356 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK62A3 |
| Produktnøgle | DK62A3 |
| GTIN | 4046356506793 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 34,131 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 31,1 g |
| Toldtarifnummer | 85364900 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: Ikke relevant) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | cd67e947-3ec5-4711-a8e1-89fa652b7bcc |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
FBST 500-PLC RD - Kortslutningsbro 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Kortslutningsbro 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkelt kortslutningsbro 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkelt kortslutningsbro 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2967688
-
PLC-FA-5X20 - Sikringsadapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Sikringsadapter 1186499
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilslutning 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Systemtilslutning 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Systemtilslutning 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Systemtilslutning 2296087
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1051003
-
ZB 6 CUS - Mærkestrimler 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
PLC-ATP BK - Skilleplade 2966841
-
PLC-ESK GY - Forsyningsklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Mini-Solid-State-relæ 2966621
Dine fordele
Smal konstruktion
Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
RT-III tætnede Solid State-relæer
Stor brydeeffekt
Funktionelle kortslutningsbroer
Integreret indgangskobling
Nulspændingsafbryder ved AC-udgang
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre