Det konfigurerbare og individuelt skalerbare sikkerhedssystem PSRmodular er en fleksibel sikkerhedsløsning til overvågning af din maskine eller dit anlæg. Udvidelsesmodulet giver systemet flere signaludgange.
PSR-M-E2-DO16-SC
-
Udvidelsesmodul
1105134
Udvidelsesmodul med 16 signaludgange, TBUS-grænseflade, stikbar skrueklemme, TBUS-stik følger med
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkendelses-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordele
Økonomisk sikkerhedsløsning takket være en høj grad af tilpasningsevne til individuelle behov
Hurtig idriftsættelse takket være enkel konfiguration af hardware og software
Minimering af maskinens stilstandstid takket være omfattende og letforståelig diagnose
Lille husbredde på kun 22,6 mm