MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Mærkeskilt
0803965

Mærkeskilt, Rulle, hvid/sort, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: fastlåse, Antal mærkeskilte: 1, rullelængde: 5,5 m, tekstfeltets højde: 6 mm, tekstfeltets bredde: 8000 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Mærkningsløsning af høj kvalitet, som er modstandsdygtig over for opløsningsmidler, til industrielle applikationer, der oprettes gennem termoprint
Mærkeskilt til skilteholder KMK til kabelmærkning
Enkelt og effektivt materialekassettesystem: Både det materiale, der skal printes på, og det passende farvebånd medfølger direkte
Der er ingen optisk forskel mellem efterfølgende mærkning og eksisterende mærkninger, der er oprettet med en desktop-rulleprinter
Takket være det endeløse format er det kun nødvendigt med ét materiale til alle tyllelængder
På grund af den specielle kontur bliver indstiksskiltene sikkert i tyllen, når de er skubbet i