CSA
Godkendelses-ID: 074317| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||
Termisk elektronisk sikring med en kanal til beskyttelse af forbrugere ved 250 V AC/72_V_DC ved overbelastning. Til installation på sikringsklemmer og grænseflader til fladstiksikring i form C iht. standard ISO 8820-3. Med fast mærkestrøm: 4 A
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||