Tilslutningsdåser og tomme huse

Tilslutningsdåser og tomme huse

Kan udstyres individuelt

Med CLIPSAFE får du den individuelle løsning til dit styreskab – hurtigt og fra én leverandør.

Tilbage til Installations- og monteringstilbehør

Kategorier

Søg i Tilslutningsdåser og tomme huse

Vis alle produkter i denne kategori

Hos Phoenix Contact får du med CLIPSAFE et innovativt produktprogram af høj kvalitet af tomme huse, bearbejdede tomme huse og tilslutningsdåser af rustfrit stål og polyester. CLIPSAFE kan anvendes i Ex-området med de passende godkendelser.

Husprogrammet overbeviser med sin alsidighed og variation, skræddersyet til anvendelse i din applikation.

Dine fordele

  • Innovativt produktprogram med huse i rustfrit stål og polyester som basis for dine individuelle tilslutningsdåser
  • Mindre monterings- og godkendelsesarbejde takket være færdigt bestykkede koblings- og tilslutningsdåser
  • Individuel bestykning med alle produkter fra Phoenix Contacts produktprogram
  • Individuel bestykning med alle Ex-godkendte rækkeklemmer i CLIPLINE complete-systemet
  • Professionel kundebetjening og korte leveringstider takket være et verdensomspændende distributionsnetværk

Forespørg om tilslutningsdåser

Vi bestykker dine tilslutningsdåser individuelt efter dine specifikationer eller projekterer disse til din individuelle anvendelse efter dine krav.
For at forespørge om din individuelle tilslutningsdåse beder vi dig benytte kontaktformularen under den pågældende kategori. Her kan du på en nem måde formulere dine krav, hvorefter vi afgiver et individuelt tilbud til dig baseret på disse data.

Den rigtige CLIPSAFE-løsning til enhver anvendelse

 
Den rigtige CLIPSAFE-løsning til enhver anvendelse

Tomt hus

Vælg det passende hus til din applikation i det omfattende produktprogram. Ved henvendelse fås individuelle mål og overfladebehandlinger. Levering sker til anvendelse i Ex-området med en tilhørende komponentgodkendelse i henhold til ATEX og IECEx.

Tomme huse bearbejdet efter kundeangivelser

Efter dine ønsker tilpasser vi husene med gevind, boringer og firkantede udskæringer. Der tages hensyn til Ex-standarderne iht. ATEX og IECEx. Tilslutningsdåserne leveres med en tilhørende komponentgodkendelse.

Tilslutningsdåser bestykket efter kundeangivelser

De tomme huse CLIPSAFE kan du efter ønske få færdigt bestykket med klemrækker og kabelforskruninger. Til anvendelse på eksplosionsfarlige områder leveres tilslutningsdåserne med en tilhørende apparatgodkendelse i henhold til ATEX og IECEx.

Tomme Ex-huse i rustfrit stål

Program af CLIPSAFE-Ex-huse i rustfrit stål  

Program af CLIPSAFE-Ex-huse i rustfrit stål

Vores tomme huse af rustfrit stål til Ex-anvendelser - hvis ønsket med din individuelle bearbejdning - besidder følgende egenskaber:

  • Innovativt produktprogram med 140 kvalitetshuse i rustfrit stål som basis for individuelle tilslutningsdåser iht. ATEX og IECEx
  • Huse af rustfrit stål til anvendelse under ekstreme betingelser i henhold til AISI 316L/1.4404 og AISI 304/1.4301
  • Individuel bestykning med alle Ex-godkendte rækkeklemmer i CLIPLINE complete-systemet
  • Kan bestykkes med godkendte controller- og interface-komponenter ved henvendelse
     

Tomt Ex-hus af polyester

Program af CLIPSAFE-Ex-huse i polyester  

Program af CLIPSAFE-Ex-huse i polyester

Vores tomme huse af polyester til Ex-anvendelser - hvis ønsket med din individuelle bearbejdning - besidder følgende egenskaber:

  • 35 robuste Ex-standardhuse i fire konstruktioner som basis for individuelle Ex-tilslutningsdåser iht. ATEX og IECEx
  • Individuel bestykning med alle Ex-godkendte rækkeklemmer i CLIPLINE complete-systemet
  • Kan bestykkes med godkendte controller- og interface-komponenter ved henvendelse
     

Tomme polyesterhuse

Program af CLIPSAFE-huse i polyester  

Program af CLIPSAFE-huse i polyester

Vores tomme huse af polyester - hvis ønsket med din individuelle bearbejdning - besidder følgende egenskaber:

  • 46 robuste standardhuse i tre konstruktioner som basis for individuelle klemme- og montagekasser
  • Individuel bestykning med alle produkter fra Phoenix Contacts produktprogram

Kabelforskruninger

Kabelforskruninger til enhver anvendelse  

Kabelforskruninger til enhver anvendelse

Kabelforskruninger fra PHOENIX CONTACT er pålidelige og sikre. Du kan vælge mellem standardkabelforskruninger af kunststof eller metal.

Forskruninger findes også i en EMC-sikker udførelse og til Ex-området. Ved ekstreme belastninger vælges udgaver med bøjningsbeskyttelse og trækaflastning.

PROJECT complete - gennemgående fra projektering til færdig applikation

CLIP PROJECT Planning - komfortabel projektering   

Projektering af klemrækker med PROJECT complete

PROJECT complete forener vores velkendte planlægningssoftware til projektering af klemrækker med et effektivt mærkningsværktøj.

Den direkte dataudveksling med alle gængse CAE-programmer samt oprettelse af fuldstændig projektdokumentation gør denne projekteringssoftware så unik.

PROJECT complete administrerer kompatibelt alle mærkningssystemer fra Phoenix Contact og muliggør et gennemgående dataflow lige fra planlægning til den fuldt mærkede klemrække.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service