Factoryline WLAN EPA Gør moduler WLAN-egnede hurtigt og nemt
FL WLAN Ethernet-portadapteren er den industrielle WLAN-adapter til billig tilslutning af Ethernet-egnede enheder af WLAN-netværk. Det trådløse modul og en antenne er allerede integreret i den kompakte og robuste Ethernet-portadapter. IP65-totalløsningen installeres direkte i periferien og forbindes nemt via en Ethernet-ledning med M12-tilslutningsteknik med automatiseringsenheden. Det betyder enkel integration i applikationer.
Enkel installation i felten
Nem og hurtig installation
Ethernet-portadapteren er den enkle løsning til hurtigt og nemt at gøre enkelte industrielle automatiseringsenheder med Ethernet-tilslutning WLAN-egnede. IP65-totalløsninger installeres direkte i felten og forbindes med automatiseringsenheden via et M12-Ethernetkabel.
Dine fordele:
- Kompakt IP65-modul med integreret antenne
- M12-tilslutninger til Ethernet og spænding
- Enkel montering i felten
Enkel konfiguration takket være Mode-knap
Enkel og sikker anordning takket være automatisk konfiguration
Med Mode-knappen kan sikre punkt-til-punkt- og små netværk opsættes hurtigt og nemt uden konfiguration. Alternativt er en komfortabel konfiguration via webbrowseren også mulig.
Enkel konfiguration og styring af FL EPA 2
Udvidede indstillingsmuligheder pr. AT-kommandoer
WLAN EPA-modulet kan konfigureres automatiseret via enkle AT-kommandoer vha. en styring eller kan styres under drift. Denne grænseflade er også anvendelig til diagnose af trådløse forbindelser.
Overblik over FL EPA
|
|
|
---|---|---|
FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | |
Særlige egenskaber | ||
WLAN-standarder | IEEE 802.11 a/b/g | IEEE 802.11 a/b/g |
Frekvensbånd og kanaler (*afhængigt af land) | 2,4 GHz: Kanal 1-11 | 5 GHz: Kanal 36-140 (Client) | 5 GHz: Kanal 36-48 (Access Point) | 2,4 GHz: Kanal 1-11 | 5 GHz: Kanal 36-140 (Client) | 5 GHz: Kanal 36-48 (Access Point) |
Maks. datahastighed (brutto) | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s |
Maks. datagennemgang (netto) | < 20 Mbit/s | < 20 Mbit/s |
Driftstyper | Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge | Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge |
Maksimal sendeeffekt | 2,4 GHz: 17 dBm (inkl. antenner) | 5 GHz: 15 dBm (inkl. antenner) | 2,4 GHz: 17 dBm (inkl. antenner) | 5 GHz: 15 dBm (inkl. antenner) |
Antal antenner | 1 (intern) | 1 (ekstern) RSMA-tilslutning |
Kapslingsklasse i monteret tilstand | IP65 | IP65 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C - +65 °C | -30 °C - +65 °C |
Spændingsforsyning | 9-30 V DC, maks. 1,7 watt | 9-30 V DC, maks. 1,7 watt |
Spændingsforsyning | Dual-funkboard: WLAN og Bluetooth | Dual-funkboard: WLAN og Bluetooth |
Til produktliste | Til produktliste |
Sammenligning af flere WLAN-produkter
Sammenlign egenskaberne ved vores forskellige trådløse WLAN-moduler, og find let det rigtige produkt til dig.
|
|
|
---|---|---|
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
Kompakt trådløst modul til eksterne antenner |
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
WLAN-løsningen til maskinkonstruktion |
|
Montage | På styretavlen, maskiner osv. - ethulsmontage | |
WLAN-standarder | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
Maksimal datahastighed (brutto) | 300 Mbit/s | |
Maksimal datahastighed (netto) | > 60 Mbit/s | |
Indeholdte antenner | Ja: To gange intern (5 dBi) | |
Maksimal sendeeffekt | 20 dBm (inkl. antenner) | |
ATEX / IEC Ex | Nej | |
Class 1, Division 2 | Ja: WLAN 1101, 2101 | |
Driftstyper | Access Point, Client, Mesh (kun WLAN 210x) | |
Flere WLAN-grænseflader | Ja: Virtuelt Dual Access Point eller Access Point og Client | |
Maks. antal WLAN-clients pr. AP | 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x) | |
Forbindelser | 1 x RJ45 | |
Kapslingsklasse | IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x) | |
Få mere at vide | Få mere at vide |