Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Afkortningsautomat til kabelkonfektionering

Afkortningsautomat til kabelkonfektionering

Afkortningsautomaten CUTFOX 10 skærer ledere og ledninger op 10 mm². Massive og fleksible ledere afkortes med millimeters nøjagtighed. Ved materialeskift tilpasser afkortningsautomaten sig automatisk til diameteren. Længden og antallet af afskæringer indtastes over det brugervenlige display. Stationær eller mobil anvendelse af den kompakte afkortningsautomat CUTFOX 10.

Dine fordele

  • Intuitiv betjening via display og taltaster
  • Enkel idriftsættelse med Plug-and-Play
  • Automatisk indstilling af diameter via fjedersystem
  • Komfortabel dataoverførsel, f. eks. fra Microsoft Excel
Afkortningsautomat CUTFOX 10 til kabelkonfektionering

Afkortningsautomat CUTFOX 10

Afkortningsautomat CUTFOX 10 til kabler, ledere og krympeslanger

Med afkortningsautomaten CUTFOX 10 afkortes ledere og ledninger med en diameter op til 10 mm² og 8 mm millimeterpræcist.
Betjeningen er særdeles enkel. Ved hjælp af store taltaster kan du indtaste både længde og antal afsnit. Drev-- og føringsruller på afkortningsautomaten CUTFOX 10 indstiller sig automatisk til den indtastede diameter.

En særlig funktion gør betjeningen endnu lettere: Med den medleverede software CUTSOFT kan elektroniske fortrådningslister med længdeangivelser og yderligere informationer fra datatabellerne overføres til komponenten.

Tilbehør til afkortningsautomaten CUTFOX 10

Tilbehør til afkortningsautomaten CUTFOX 10

Tilbehør til afkortningsautomaten CUTFOX 10

Med kabelafrulleren CUTFOX 10 C-UN har du kontrol over kabelringe og kabelspoler. Drejede materialer og uønsket afrulning af ledningerne hører fortiden til med dette tilbehør. Med afkortningsautomaten CUTFOX 10 kan materialet således blive tilført problemfrit under konstant spænding.