VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/2,0M
-
Kabel
2900149
Osazený, kulatý kabel; přípojka 1: Jednotlivé žíly (50-pólový) (Žíly jsou popsány a opatřeny koncovkami vodiče); přípojka 2: IDC/FLK-zdířkový konektor (1x 50-pólový, 90 °-vývod); délka kabelu: 2 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Systémový kabel |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP00 |
Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 (Místo montáže) |
Teplota prostředí (provoz) (pevné uložení) | -40 °C ... 70 °C (pevné uložení) |
Teplota prostředí (provoz) (pohyblivé uložení) | -10 °C ... 70 °C (pohyblivé uložení) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
Provozní napětí (AC) | ≤ 30 V AC |
Provozní napětí (DC) | ≤ 60 V DC |
Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
Proud (na každou větev, 50 °C) | ≤ 1 A (v rozvinutém stavu, viz snížení výkonu) |
Proud (na každou větev, 70 °C) | ≤ 0,6 A (v rozvinutém stavu, viz snížení výkonu) |
Délka vedení | 2 m |
50X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Počet pólů | 50 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | 50X0.14 [PVC] |
Typ vodiče | Osazený, kulatý kabel |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
Signální vedení AWG | 26 |
Průřez vodiče | 50x 0,14 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1 mm ±0,03 mm |
Vnější průměr vedení | 10,30 mm ±0,4 mm |
Vnější plášť, materiál | Polotuhé PVC |
vnější plášť, barva | šedá |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Odpor vedení | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 86 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 161 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000 (při poloměru ≥ 15 x vnější průměr) |
Bezhalogenovost | ne |
Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1-2 (potrubí) |
VDE 0842, část 332-1-2 (potrubí) | |
IEC 60332-3-22 (potrubí) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Odolnost vůči olejům | proti příležitostným stříkancům (potrubí) |
provedení kabelu | Kabel pro jeden modul |
Barevný kód: Dílčí žíla | |
černá | IDC/FLK50 (1) () |
hnědá | IDC/FLK50 (2) () |
červená | IDC/FLK50 (3) () |
oranžová | IDC/FLK50 (4) () |
žlutá | IDC/FLK50 (5) () |
zelená | IDC/FLK50 (6) () |
modrá | IDC/FLK50 (7) () |
fialová | IDC/FLK50 (8) () |
šedá | IDC/FLK50 (9) () |
bílá | IDC/FLK50 (10) () |
bílá-černá | IDC/FLK50 (11) () |
bílá-hnědá | IDC/FLK50 (12) () |
bílá-červená | IDC/FLK50 (13) () |
bílá-oranžová | IDC/FLK50 (14) () |
bílá-žlutá | IDC/FLK50 (15) () |
bílá-zelená | IDC/FLK50 (16) () |
bílá-modrá | IDC/FLK50 (17) () |
bílá-fialová | IDC/FLK50 (18) () |
bílá-šedá | IDC/FLK50 (19) () |
hnědá-černá | IDC/FLK50 (20) () |
hnědá-červená | IDC/FLK50 (21) () |
hnědá-oranžová | IDC/FLK50 (22) () |
hnědá-žlutá | IDC/FLK50 (23) () |
hnědá-zelená | IDC/FLK50 (24) () |
hnědá-modrá | IDC/FLK50 (25) () |
hnědá-fialová | IDC/FLK50 (26) () |
hnědá-šedá | IDC/FLK50 (27) () |
hnědá-bílá | IDC/FLK50 (28) () |
zelená-černá | IDC/FLK50 (29) () |
zelená-hnědá | IDC/FLK50 (30) () |
zelená-červená | IDC/FLK50 (31) () |
zelená-oranžová | IDC/FLK50 (32) () |
zelená-modrá | IDC/FLK50 (33) () |
zelená-fialová | IDC/FLK50 (34) () |
zelená-šedá | IDC/FLK50 (35) () |
zelená-bílá | IDC/FLK50 (36) () |
žlutá-černá | IDC/FLK50 (37) () |
žlutá-hnědá | IDC/FLK50 (38) () |
žlutá-červená | IDC/FLK50 (39) () |
žlutá-oranžová | IDC/FLK50 (40) () |
žlutá-modrá | IDC/FLK50 (41) () |
žlutá-fialová | IDC/FLK50 (42) () |
žlutá-šedá | IDC/FLK50 (43) () |
žlutá-bílá | IDC/FLK50 (44) () |
šedá-černá | IDC/FLK50 (45) () |
šedá-hnědá | IDC/FLK50 (46) () |
šedá-červená | IDC/FLK50 (47) () |
šedá-oranžová | IDC/FLK50 (48) () |
šedá-žlutá | IDC/FLK50 (49) () |
šedá-zelená | IDC/FLK50 (50) () |
Přípojka 1 | |
Typ připojení | Jednotlivé žíly |
Délka odizolování (Opláštění) | 150 mm |
Počet pólů | 50 |
Poznámka | Žíly jsou popsány a opatřeny koncovkami vodiče |
Přípojka 2 | |
Přípojka podle normy | IEC 60603-13 (v souladu) |
Typ připojení | IDC/FLK-zdířkový konektor |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 50 |
Úhel odbočení | 90 ° |
Rozteč | 2,54 mm |
Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
Objednací číslo | 2900149 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK2 |
Kód výrobku | DK2223 |
GTIN | 4046356477048 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 355,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 333,33 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Vaše výhody
20- a 50pólové
Konektor podle IEC 60603-13
Propojení 1:1
Jednostranně otevřený konec
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno