IB IL 230 PWR IN/F-D-PAC
-
Svornice Inline
2878971
Napájecí svorka Inline, s kompletním příslušenstvím (připojovací konektor a popisovací pole), 230 V AC, s pojistkou a diagnostikou
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 36,6 mm |
Výška | 119,8 mm |
Hloubka | 71,5 mm |
Barva | šedá |
Lokální sběrnice Inline | |
Počet rozhraní | 2 |
Typ připojení | Datové řazení Inline |
Rychlost přenosu | 500 kBit/s |
Modul | |
ID-kód (dez) | 190 |
ID-kód (hex) | BE |
Délkový kód (hex) | C2 |
Délkový kód (dec) | 194 |
Kanál procesních údajů | 2 Bit |
Vstupní adresní prostor | 2 Bit |
Výstupní adresní prostor | 0 Bit |
Délka registru | 2 Bit |
Potřeba parametrických dat | 1 Byte |
Potřeba konfiguračních dat | 4 Byte |
Typ produktu | V/V komponenty |
Produktová řada | Inline |
Provedení | modulární |
Inline | |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Kontrolní linka | 5 V napájení vstupního úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) 500 V AC 50 Hz 1 min |
5 V napájení návazného úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
7,5 V napájení (logika sběrnice)/oblast periferie 230 V AC 2500 V AC 50 Hz 1 min | |
7,5 V napájení (logika sběrnice)/oblast periferie 230 V AC (kusová kontrola) 1200 V AC 50 Hz 1 min | |
Oblast periferie 230 V AC / PE 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Výstup/fáze 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Napájení | |
Periferní napětí | 230 V AC |
Rozmezí periferního napětí | 207 V AC ... 253 V AC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Zbytkové vlnění | ± 23 V |
Maximální příkon | 8 A |
Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
Odběr proudu | max. 25 mA |
Potenciály: Napájení periferie | |
Napájecí napětí | 230 V AC (po konektoru Inline) |
Rozmezí napájecího napětí | 207 V AC ... 253 V AC |
Technologie připojení | |
Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Inline připojovací konektor | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 2000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2878971 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DRI |
Kód výrobku | DRI121 |
GTIN | 4046356083522 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 206,5 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 80 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Napájení fáze L (230 V AC)
Zajištění fáze L interní pojistkou
Diagnostika a ukazatel stavu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno