Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

TRIO-PS/1AC/24DC/ 5 - Zdroj napájení
2866310

Primárně taktovaný napájecí zdroj TRIO POWER pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC / 5 A

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Využijte třetí zápornou svorku jako zemnicí svorku a minimalizujte náklady na instalaci
Robustní design s kovovým pouzdrem a širokým teplotním rozsahem od -25 do +70 °C
Maximální provozní bezpečnost díky vysokému MTBF (Mean Time Between Failure) většímu než 500 000 hodin a vysoká dielektrická pevnost do 300 V AC
Vyrovnání poklesů napětí pomocí výstupního napětí nastavitelného na čelní straně