MNT-TV D/WH
-
Svodič přepětí typu 3
2857031
MAINTRAB, kombinovaný adaptér přepěťové ochrany do zásuvky na ochranu přístrojů a TV. Barva: bílá
Detaily výrobku
Zkušební třída IEC | C2 + D1 |
Třída požadavků VDE | C2 + D1 |
Provedení | Zásuvkový mezikus |
Dle země použitelné v | D, A, I, NL, S, E, FIN, P |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky |
EN Type | T3 |
Typ připojení | Konektor TV |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 63 mm |
Výška | 79 mm |
Hloubka | 103,5 mm |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál pouzdra | PA |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Napájení proudem | |
Směr působení | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Nejvyšší trvalé napětí UC | 250 V AC |
Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 1 µA |
Provozní proud IC při UC | ≤ 4 mA |
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs (L-N) | 1,5 kA |
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (L-PE) | 1,5 kA |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 5 kA (Součtový proud) |
100 % spouštěcí atmosférické rázové napětí (1,2/50) µs (L-PE) | ≤ 1,1 kV |
Absorpce energie symetricky | 80 J |
Absorpce energie asymetricky | 40 J |
Ochranná úroveň Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Ochranná úroveň Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
Ochranná úroveň Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Zbytkové napětí při In | ≤ 1,2 kV |
≤ 900 V | |
≤ 900 V | |
Doba odezvy tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Doba odezvy tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Požadované předjištění maximální | 16 A (gL/C) |
Informační technika | |
Nejvyšší trvalé napětí UC (vodič-země) | 72 V DC |
50 V AC | |
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) µs (vodič-země) | ≤ 5 kA |
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (vodič-stínění) | ≤ 2,5 kA |
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-země) spike | 1000 V |
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-stínění) spike | ≤ 500 V |
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-země) statické | ≤ 600 V |
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-stínění) statické | ≤ 600 V |
Zbytkové napětí při In (vodič-země) | ≤ 30 V |
Zbytkové napětí při In (žíla-stínění) | ≤ 30 V |
Doba odezvy tA (vodič-země) | ≤ 100 ns |
Doba odezvy tA (vodič-stínění) | ≤ 100 ns |
Mezní frekvence fg (3 dB), sym. v 75 Ω systému | 1 GHz |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20, dětská ochrana proti dotyku |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 75 °C |
Třída požadavků VDE | C2 + D1 |
Normy Specifikace informační techniky | |
Normy/předpisy | IEC 61643-1 |
EN 61643-11 | |
IEC 61643-21 | |
IEC 61643-21 |
Způsob montáže | Zasunutí do síťové zásuvky |
Objednací číslo | 2857031 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Kód výrobku | CL1424 |
GTIN | 4017918817053 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 151 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 151 g |
Země původu | DE |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno