CN-UB-280DC-3-BB
-
Svodič přepětí
2801050
mezikonektor s vyměnitelnou ochranou proti přepětí pro koaxiální signálová rozhraní. Připojení: Konektor N zásuvka - zásuvka
Detaily výrobku
Typ produktu | Přepěťová ochrana pro vysílací a přijímací zařízení |
Zkušební třída IEC | C2 |
C3 | |
D1 | |
Provedení | Zásuvkový mezikus |
Počet pólů | 1 |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | není |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Typ připojení | N konektor 50 Ω |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 31 mm |
Výška | 33,5 mm |
Délka | 57,8 mm |
Barva | barva niklu |
černá (RAL 9005) | |
Materiál pouzdra | HPb59-1 |
Materiál povrchu pouzdra | Cu-Sn-Zn |
Materiál povrch kontaktu | Au |
Materiál vnitřního vodiče | QSn6.5-0.1 |
Materiál povrchu vnitřního vodiče | Zlato |
Materiál izolačního tělesa | PTFE |
Materiál kontakt pružiny | QSn6.5-0.1 |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Směr působení | Line-Shield/Earth Ground |
Maximální trvalé napětí UC | 280 V DC |
Nejvyšší trvalé napětí UC (vodič-země) | 280 V DC |
Jmenovitý proud | 5 A (25 °C) |
Provozní proud IC při UC | ≤ 1 µA |
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) µs (vodič-země) | 20 kA |
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (vodič-stínění) | 20 kA |
Impulzní rázový proud svodiče Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
Součtový rázový prou (10/350) μs | 2,5 kA |
Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Rázový proud svodiče Imax (8/20) µs maximální (vodič-země) | 20 kA |
Rázový proud svodiče Imax (8/20) µs maximální (vodič-stínění) | 20 kA |
Jmenovitý impulsový proud Ian (10/1000)μs (vodič-stínění) | 100 A |
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-země) spike | ≤ 900 V |
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-stínění) spike | ≤ 900 V |
Ochranná úroveň Up (vodič-země) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Ochranná úroveň Up (vodič-stínění) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Doba odezvy tA (vodič-země) | ≤ 100 ns |
Doba odezvy tA (vodič-stínění) | ≤ 100 ns |
Vložený útlum aE, asym. | typ. 0,1 dB (≤ 3 GHz) |
Mezní frekvence fg (3 dB), asym. (stínění) v 50Ω systému | > 3 GHz |
Frekvenční rozsah | 0 Hz ... 3 GHz |
Činitel stojatého vlnění VSWR v systému 50 Ω | typ. 1,15 (≤ 3 GHz) |
max. 1,20 | |
Přípustný vysokofrekvenční výkon Pmax při SWR=xx (systém 50 ohm) | 700 W (VSWR = 1,1) |
200 W (VSWR= ∞) | |
Kapacita (žíla-zem) | typ. 1,5 pF |
Kapacita asymetrická (stínění) | typ. 1,5 pF |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | není |
Odolnost proti přetížení rázovým proudem (vodič-země) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP55 |
IP55 | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | 2000 m |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | |
Normy/předpisy | IEC 60664-1 |
Normy/předpisy | IEC 61643-21/A1 |
Poznámka | 2008 |
Normy/předpisy | EN 61643-21/A1 |
Poznámka | 2009 |
Způsob montáže | mezikonektory se specifickým připojením |
Objednací číslo | 2801050 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CL3 |
Kód výrobku | CL3311 |
GTIN | 4046356675727 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 172 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 145 g |
Číslo celní sazby | 85363010 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171504 |
ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9e1186ee-bfb3-4a02-b69a-0715150a9b35 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Pro venkovní instalace
Montážní deska umožňuje montáž např. v rozvaděči
Vyměnitelný, plynem plněný svodič
Instaluje se mezi anténu a rádiový modul jako ochrana proti přepětí
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno