DT-UFB-IB-RBI
-
Svodič přepětí
2800055
Zásuvkové mezikusy s přepěťovou ochranou pro 5vodičový vstup dálkové sběrnice. Přípojka: D-SUB 9 zástrčka - zásuvka. Alternativně osaditelné na nosnou lištu. Vč. 1 m vedení s přípojkou D-SUB 9.
Detaily výrobku
Typ produktu | Přepěťová ochrana pro informační techniku |
Produktová řada | DATATRAB |
Zkušební třída IEC | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Třída požadavků VDE | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Provedení | Průchozí vřazený konektor k montáži na nosnou lištu |
Počet pólů | 5 |
Páry žil na modul | 2 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Typ připojení | D-SUB-9 |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 25 mm |
Výška | 110 mm |
Hloubka | 63 mm |
Barva | stříbrná |
černá (RAL 9005) | |
Materiál pouzdra | Zinkový tlakový odlitek |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Směr působení | Line-Line & Line-Ground/Shield |
Maximální trvalé napětí UC | 5,8 V DC |
Jmenovitý proud | ≤ 180 mA (25 °C) |
Provozní proud IC při UC | ≤ 1 µA |
Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 5 µA |
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (vodič-vodič) | ≤ 5 kA |
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) µs (vodič-země) | ≤ 5 kA |
Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-země) spike | ≤ 700 V |
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-vodič) statické | ≤ 15 V |
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-země) statické | ≤ 700 V |
Omezení výstupního napětí při 1 kV/μs, (vodič-signální zem) statické | ≤ 15 V |
Zbytkové napětí u In (vodič-vodič) | ≤ 25 V |
Zbytkové napětí při In (vodič-země) | ≤ 55 V |
Zbytkové napětí při In (vodič-signální zem) | ≤ 25 V |
Ochranná úroveň Up (vodič-vodič) | ≤ 16 V (B2 - 100 A) |
≤ 20 V (C1 - 500 A) | |
≤ 20 V (C2 - 1 kA) | |
≤ 60 V (C2 - 5 kA) | |
Ochranná úroveň Up (vodič-země) | ≤ 700 V (B2 - 100 A) |
≤ 700 V (C1 - 500 A) | |
≤ 700 V (C2 - 5 kA) | |
Doba odezvy tA (vodič-vodič) | ≤ 1 ns |
Doba odezvy tA (vodič-země) | ≤ 100 ns |
Vložený útlum aE, sym. | typ. 0,5 dB (≤ 5 MHz / 150 Ω) |
typ. 0,6 dB (≤ 10 MHz / 100/150 Ω) | |
Mezní frekvence fg (3 dB), sym. ve 100 Ω systému | ≥ 100 MHz |
Mezní frekvence fg (3 dB), sym. ve 150 Ω systému | ≥ 100 MHz |
Kapacita (žíla-žíla) | typ. 20 pF |
Odpor na jednu větev | typ. 7 Ω |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | není |
Odolnost proti přetížení rázovým proudem (vodič-vodič) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
B2 - 4 kV / 100 A | |
Odolnost proti přetížení rázovým proudem (vodič-země) | B2 - 4 kV / 100 A |
C1 - 1 kV / 500 A | |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
D1 - 1 kA |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
Třída požadavků VDE | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | |
Normy/předpisy | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
Normy Specifikace informační techniky | |
Normy/předpisy | IEC 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
IEC 61643-21 | |
DIN EN 61643-21 | |
Normy/předpisy | DIN EN 61643-21 |
Poznámka | 2002 |
Normy/předpisy | IEC 61643-21 |
Poznámka | 2000 |
Způsob montáže | Zásuvkové mezikusy a nosné lišty 35 mm specifické pro přípojky |
Objednací číslo | 2800055 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CL3 |
Kód výrobku | CL3112 |
GTIN | 4046356462716 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 444,3 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 436 g |
Číslo celní sazby | 85363010 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9ef61a20-ebeb-4308-a440-0dc86910c906 |
Vaše výhody
Snadné připojení do sítě prostřednictvím přípojky D-SUB
Žádné ovlivňování signálu díky přizpůsobenému ochrannému obvodu
Vestavba odpovídající rozvaděči odstraněním uzemňovacího adaptéru je možná
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno