Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Slouží k záznamu digitálních signálů v rozsahu napětí AC.
IB IL 230 DI 1
-
Svornice Inline
2740342
Vstupní svorka Inline pro digitální signál, bez příslušenství, 1 vstup, 230 V AC, technika připojení 3 vodiči
Detaily výrobku
Provedení | modulární |
Počet kanálů | 1 |
Modul | |
ID-kód (dez) | 190 |
ID-kód (hex) | BE |
Délkový kód (hex) | C2 |
Délkový kód (dec) | 194 |
Kanál procesních údajů | 2 Bit |
Vstupní adresní prostor | 2 Bit |
Výstupní adresní prostor | 0 Byte |
Délka registru | 2 Bit |
Potřeba parametrických dat | 1 Byte |
Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
Odběr proudu | max. 30 mA |
Potenciály: Napájení periferie | |
Napájecí napětí | 230 V AC (přes rozvod potenciálu) |
Odběr proudu | 0,25 A |
Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
Zkušební napětí: 5 V napájení vstupního úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 5 V napájení návazného úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice) / oblast periferních zařízení | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: kusová zkouška | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
Digitální: | |
Název vstupu | Digitální vstupy |
Popis vstupu | IEC 61131-2 Typ 1 |
Počet vstupů | 1 |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Technologie připojení | 2-, 3- vodič |
Vstupní napětí | 230 V AC (přes rozvod potenciálu) |
Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V AC ... 40 V AC |
Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 164 V AC ... 253 V AC |
Inline připojovací konektor | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
Inline místní sběrnice | |
Typ připojení | Datové řazení Inline |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 12,2 mm |
Výška | 119,8 mm |
Hloubka | 71,5 mm |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
Druh ochrany | IP20 |
Tlak vzduchu (provoz) | 80 kPa ... 160 kPa (až do 2000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 75 % ... 85 % (v rozsahu -25 °C ... +55 °C je třeba učinit vhodná opatření proti zvýšené vlhkosti vzduchu (> 85 %).) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 75 % ... 85 % (lehké orosení krátkého trvání se smí příležitostně vyskytnout na vnějším krytu) |
Třída ochrany | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2740342 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DRI |
Kód výrobku | DRI131 |
GTIN | 4017918575304 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 61 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 47,89 g |
Číslo celní sazby | 85389091 |
Země původu | DE |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno