Standardní analogové vstupní moduly INTERBUS ST
Široké spektrum produktů analogových vstupních modulů INTERBUS umožňuje optimální volbu produktů pro nejrůznější oblasti použití.
Použít lze všechny běžně dostupné analogové standardní senzory s napěťovými nebo proudovými signály. Analogové vstupní moduly INTERBUS vynikají zejména
- vysokou přesností měření,
- velmi rychlým zpracováním měření,
- velmi dobrým potlačením poruch a soufázovosti
- konstantním zdrojem napětí pro připojení pasivních senzorů.
Navíc je díky řadě opatření zajištěna vysoká funkceschopnost i za extrémních průmyslových vnějších vlivů. K tomu patří kromě integrovaných bezpečnostních prvků, jako
- Sledovací Watchdog procesoru nebo
- Sledování napájecího napětí a především rozsáhlá opatření elektromagnetické kompatibility, jako např.
nový koncept stínění.
Každý vstup má tak možnost samostatného zapojení odstínění, aniž by byla navíc nutná externí propojení. - Spojení s ochranným zemněním je automaticky zajištěno při osazení modulu na nosnou lištu.
Všechny typické výhody užívání modulů INTERBUS-ST jako například vícevodičové zapojení nebo výměnná modulární elektronika jsou Vám samozřejmě k dispozici.
IB ST ZF 24 BAI 8/I
-
I/O-modul
2721235
Analogový vstupní modul INTERBUS-ST, 8 vstupů, 0 až 10 V, 0 až 5 V, 0 až 25 V, 0 až 50 V, druh ochrany IP20, zahrnuje: Svorkovou část s pružinovou svorkou a modulární elektronikou
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Připojení senzorů 2vodičovou technikou
8 analogové proudové vstupy
Standardní typy signálů (napětí a proud)
Moduly snímání teploty