Toto LED světlo stroje je určeno pro osvětlení ve strojích nebo na nich. Světlo můžete použít v náročném prostředí. To umožňují následující vlastnosti: - Vysoký druh ochrany před výbuchem - Odolnost vůči běžným chladicím a mazacím prostředkům; - Odolností vůči vibracím a otřesům – bezpečnostní sklo Druh ochrany před výbuchem IP67/IPX9 dovoluje použití ve strojích, které se čistí vysokým tlakem.
PLD M 280 W-40 284
-
Světlo stroje LED
2702491
Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 40 °, délka: 284 mm, krytí: IP67/IPX9, odolný vůči chladivům a mazadlům
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Vaše výhody
Prostorově úsporné díky nízké konstrukční výšce
Připravené k připojení díky přibitému přívodnímu vedení 3 m
Cílené osvětlení díky úhlu vyzařování 40°
Krytí IP67 a odolnost vůči chladicím a mazacím látkám dovoluje použití obráběcích strojů
Krytí IP69 dovoluje použití i při nejvyšších nárocích na krytí
Bezpečnostní sklo umožňuje použití i v prostředí s potenciálním mechanickým namáháním
Schválení ETL dovoluje použití na severoamerickém trhu
Obzvlášť úsporné díky energeticky efektivní technologii LED a životnosti LED minimálně 50000 hod